(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TC-M/MO型タップコレット

TC-M/MO型タップコレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,688円
税込単価
10,657円

【特長】・TC型の安全装置を取除いたタイプ。・加工材質及びタップの種類に左右さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • センタースルー給油利用時は油穴付きタップをご使用下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TC412-MO-M12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

TC-M/MO型タップコレット:関連画像

型番リスト

型番
タッピング能力(タップサイズ)d管用(P)
タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M)
タッピング能力(タップサイズ)dユニファイ(U)
重量(g)
C2
C3
接続部より先端までの長さH1
H3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC412-MO-M12

-
M12
-
190
33
20
43.5
20.5

1個

9,688( 10,657円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TC型の安全装置を取除いたタイプ。
・加工材質及びタップの種類に左右されない。
・サイドロック(止めネジ付き)仕様(SB仕様)も用意。
・安全装置クーラントロング。
・量産加工やCNC制御機械に推奨。
・通りネジ加工に最適。
・標準でセンタークーラントスルー給油対応(TC-MO型のみ)。
・供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能。

(i)ご注意

  • センタースルー給油利用時は油穴付きタップをご使用下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

TC412-MO-M12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TC-M/MO型タップコレットの型番TC412-MO-M12のページです。
型番TC412-MO-M12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TC-M/MO型タップコレット

TC-M/MO型タップコレット

    TCA型タップコレット

    TCA型タップコレット

      VMKコレット

      VMKコレット

        TCN型タップコレット

        TCN型タップコレット

          CMZ/CMA用クーラントコレット

          CMZ/CMA用クーラントコレット

            AR/GHクーラントタップコレット

            AR/GHクーラントタップコレット

              ニュードリルミルチャック用タッピングコレット

              ニュードリルミルチャック用タッピングコレット

                AR/GBタップコレット

                AR/GBタップコレット

                  FONBCクーラントコレット

                  FONBCクーラントコレット

                    AR/OHクーラントコレット

                    AR/OHクーラントコレット

                      オイルホールコレット

                      オイルホールコレット

                        PJCストレートコレット

                        PJCストレートコレット

                          メーカー カトウ工機 カトウ工機 日研工作所 ユキワ精工 WINWELL JAPAN アルプスツール ユキワ精工 アルプスツール 大昭和精機 アルプスツール 聖和精機 大昭和精機
                          通常価格 9,688円 6,227円 5,820円 8,788円 8,100円 12,656円 19,108円 10,708円 5,811円 8,988円 11,133円 7,657円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   3日目   1日目~   8日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                          TC-M/MO型タップコレットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          タップコレットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました