(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量棚NR型 高さ 2110mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR-2355
重量棚NR型 高さ 2110mm ジュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
130,327円
税込単価
143,360円

【特長】・組み立ては差し込むだけの簡単組立。・棚板は25mmピッチで調整可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量タイプ(500Kg~)
  • 材質:
    スチール
  • 高さ(mm):
    2110
  • 均等積載量(kg/段):
    1000
  • カラー:
    ホワイトグレー
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    5000
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

NR-2355 解除

Loading...

重量棚NR型 高さ 2110mm:関連画像

 
商品情報を表示

NR-2355 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR-2355

5
単体型
1200
788
1台

1個

130,327( 143,360円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立ては差し込むだけの簡単組立。
・棚板は25mmピッチで調整可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量棚NR型 高さ 2110mmの型番NR-2355のページです。
型番NR-2355に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量棚NR型 高さ 2110mm

重量棚NR型 高さ 2110mm

    重量棚NR型 高さ 2410mm

    重量棚NR型 高さ 2410mm

      重量棚NR型 高さ 1810mm

      重量棚NR型 高さ 1810mm

        重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

        重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

          ステンレス二段平棚 OSシリーズ

          ステンレス二段平棚 OSシリーズ

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

              重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

              重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

                重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

                重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

                  重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

                  重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

                    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

                    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

                      バーラック用アーム

                      バーラック用アーム

                        スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板なし

                        スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板なし

                          スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なし

                          スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なし

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本ファイリング トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 80,128円 79,045円 77,398円 76,507円 49,477円 77,131円 104,909円 78,248円 90,738円 92,399円 2,684円 270,226円 242,576円
                            通常出荷日 10日目   10日目~   10日目   2日目   8日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   18日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) - 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) - 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~)
                            材質 スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール
                            高さ(mm) 2110 2410 1810 1215 800 1515 2115 1815 1815 2115 - - -
                            均等積載量(kg/段) 1000 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 1000 1000 - 1000 1000
                            カラー ホワイトグレー ホワイトグレー ホワイトグレー - - - - - - - - - -

                            重量棚NR型 高さ 2110mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NR-2345R
                            NR-2354
                            NR-2354R
                            NR-2355R
                            NR-2364
                            NR-2364R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            内容量

                            93,698円

                            ( 103,068円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5連結型追加(2本支柱)1200638-

                            113,024円

                            ( 124,326円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4単体型1200788-

                            94,803円

                            ( 104,283円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4連結型追加(2本支柱)1200788-

                            111,883円

                            ( 123,071円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5連結型追加(2本支柱)1200788-

                            126,663円

                            ( 139,329円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4単体型1200938-

                            107,942円

                            ( 118,736円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4連結型追加(2本支柱)1200938-

                            重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました