(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NE-9115
中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm チュウケイリョウタナNEガタ(グリーン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,735円
税込単価
25,009円

レイアウト変更に即座に対応、移動出来る中量ラック【特長】・組立...ボルトレス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 高さ(mm):
    1500
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • カラー:
    グリーン
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    1000
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

NE-9115 解除

Loading...

製品仕様

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm:関連画像

単体(4段)の外形寸法

 

(単位:mm)

 

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm:関連画像

連結(4段)の外形図

段数 奥行 間口
カラー 900 1200 1500 1800
○品番 ○品番 ○品番 ○品番
4段 300 単体 グリーン NE-9114 NE-9314 NE-9514 NE-9714
連結 NE-9114R NE-9314R NE-9514R NE-9714R
450 単体 NE-9124 NE-9324 NE-9524 NE-9724
連結 NE-9124R NE-9324R NE-9524R NE-9724R
600 単体 NE-9144 NE-9344 NE-9544 NE-9744
連結 NE-9144R NE-9344R NE-9544R NE-9744R
5段 300 単体 グリーン NE-9115 NE-9315 NE-9515 NE-9715
連結 NE-9115R NE-9315R NE-9515R NE-9715R
450 単体 NE-9125 NE-9325 NE-9525 NE-9725
連結 NE-9125R NE-9325R NE-9525R NE-9725R
600 単体 NE-9145 NE-9345 NE-9545 NE-9745
連結 NE-9145R NE-9345R NE-9545R NE-9745R
商品情報を表示

NE-9115 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NE-9115

5
単体型
900
300
1台

1個

22,735( 25,009円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レイアウト変更に即座に対応、移動出来る中量ラック
【特長】
・組立...ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。移設などによる組立・解体もスピーディーにできます。
・棚板の増減も簡単にできます。
・単体型に連結も可能です。
・25mmピッチで、棚板上下簡単に移動
・棚板と棚受の高さがフラットになる為、長尺物の保管に便利
・収納機能だけでなく、キャスターを棚に取り付ける事で収納から移動迄可能な商品
・オプションで取手や落下防止バー等も可能
・好みに併せて直進性の高い固定車輪×2個と自在車輪×2個の組み合わせも可能
【用途】
・あらゆる部材用のライン台車やBPOや3PL等の複合倉庫内の仮置き台・保管台としても活用が出来る
・色も2種類ある事から発送物の区分け台としても活躍

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mmの型番NE-9115のページです。
型番NE-9115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

      中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

      中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

        中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

        中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

          中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

          中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

            中量キャスターラック 50支柱タイプ

            中量キャスターラック 50支柱タイプ

              キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

              キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

                背板・側板付軽量物品棚

                背板・側板付軽量物品棚

                  キャンチラック複式増結1連

                  キャンチラック複式増結1連

                    縦仕切付軽量物品棚

                    縦仕切付軽量物品棚

                      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

                      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

                        キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

                        キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

                          ディスプレイネット用ヒンジ金具・マグネット金具

                          ディスプレイネット用ヒンジ金具・マグネット金具

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ ミスミ トラスコ中山 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング サカエ キャニオン トラスコ中山
                            通常価格 16,624円 15,282円 15,282円 14,577円 18,001円 49,279円 14,885円 28,796円 71,186円 32,565円 16,253円 4,889円 616円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目~   10日目   10日目   3日目   1日目~   11日目~   11日目~   11日目~   10日目   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプオプション - - - 軽量タイプ(~200Kg) - 軽量タイプオプション
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - - スチール - スチール
                            高さ(mm) 1500 1800 1800 1200 2100 - - - - - 1200 - -
                            均等積載量(kg/段) 200 200 200 200 200 - - - 150 - 200 - -
                            カラー グリーン グリーン ホワイトグレー アイボリー グリーン - - - - - グリーン - -

                            中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 車輪を変更したい場合は可能ですか?
                            A
                            可能です。プレートサイズの合うキャスターをご選定下さい。
                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NE-9114
                            NE-9114R
                            NE-9115R
                            NE-9124
                            NE-9124R
                            NE-9125
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            内容量

                            19,789円

                            ( 21,768円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4単体型900300-

                            16,624円

                            ( 18,286円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4連結型追加(2本支柱)900300-

                            19,554円

                            ( 21,509円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5連結型追加(2本支柱)900300-

                            22,972円

                            ( 25,269円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4単体型900450-

                            19,806円

                            ( 21,787円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4連結型追加(2本支柱)900450-

                            23,495円

                            ( 25,845円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5単体型900450-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました