(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NE-8114
中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm チュウケイリョウタナNEガタ(グリーン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,049円
税込単価
20,954円

一段あたり均等耐荷重200kgタイプのボルトレスラック。【特長】・ボルトレス方...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 高さ(mm):
    1200
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • カラー:
    グリーン
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    1000
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

NE-8114 解除

Loading...

中軽量棚NE型 高さ1,200mmの仕様

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm:関連画像

単体(4段)の寸法図(単位:mm)

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm:関連画像

連結(4段)の構図

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm:関連画像

支柱断面図(単位:mm)

  • 均等耐荷重(棚板1段当り):200kg
  • 均等耐荷重(棚1連当り):1,000kg
  • カラー:グリーン
段数 奥行 間口
900 1200 1500 1800
○品番 ○品番 ○品番 ○品番
4段 300 単体 NE-8114 NE-8314 NE-8514 NE-8714
連結 NE-8114R NE-8314R NE-8514R NE-8714R
450 単体 NE-8124 NE-8324 NE-8524 NE-8724
連結 NE-8124R NE-8324R NE-8524R NE-8724R
600 単体 NE-8144 NE-8344 NE-8544 NE-8744
連結 NE-8144R NE-8344R NE-8544R NE-8744R

単位:mm

  • ※ 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • ※ 高さと奥行が同じであれば何台でも連結できます。
  • ※ ラックの間口寸法は、支柱の外寸法を表示しています。
商品情報を表示

NE-8114 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NE-8114

単体型
900
300
1台

1個

19,049( 20,954円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一段あたり均等耐荷重200kgタイプのボルトレスラック。
【特長】
・ボルトレス方式なので組立が簡単。
・移設などによる分解、組立もスピーディーにできる。
・棚板の増減も簡単にでき、単体型に連結も可能。
・25mmピッチで、棚板上下簡単に移動できる。
・棚板と棚受の高さがフラットになる為、長尺物の保管に便利
【用途】
・工場や倉庫、あらゆる場で物の保管が可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mmの型番NE-8114のページです。
型番NE-8114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

      中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

      中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

        中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

        中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

          キャンチラック複式増結1連

          キャンチラック複式増結1連

            軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

            軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

              TRUSCO TUG型軽中量200kg単体 940X474XH1200 4段

              TRUSCO TUG型軽中量200kg単体 940X474XH1200 4段

                メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ 日本ファイリング サカエ トラスコ中山
                通常価格 16,253円 18,001円 14,577円 14,930円 71,186円 13,953円 24,360円
                通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   11日目~   10日目   4日目  
                商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                材質 スチール スチール スチール スチール - スチール -
                天地棚段数(段) 4 - 4 - - 4 4
                高さ(mm) 1200 2100 1200 1500 - 1200 1200
                均等積載量(kg/段) 200 200 200 200 150 150 200

                中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q サイズの違う棚同士でも連結出来ますか?
                A
                奥行サイズ、高さは同じサイズの棚でないと連結出来ません。間口サイズは異なるものでも連結可能です。
                Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                A
                棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                A
                安全性、強度の面からお勧めできません。
                Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                A
                異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                Q 棚板を外して使用できますか?
                A
                商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                この商品のバリエーション

                型番
                NE-8114R
                NE-8124
                NE-8124R
                NE-8144
                NE-8144R
                NE-8314
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                連結タイプ 間口
                (mm)
                奥行
                (mm)
                内容量

                16,253円

                ( 17,878円 )
                1個 あり

                10日目

                連結型追加(2本支柱)900300-

                19,988円

                ( 21,987円 )
                1個 あり

                10日目

                単体型900450-

                19,406円

                ( 21,347円 )
                1個 あり

                10日目

                連結型追加(2本支柱)900450-

                24,581円

                ( 27,039円 )
                1個 あり

                10日目

                単体型900600-

                21,778円

                ( 23,956円 )
                1個 あり

                10日目

                連結型追加(2本支柱)900600-

                20,259円

                ( 22,285円 )
                1個 あり

                10日目

                単体型1200300-

                軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました