(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

型番:NE-2115
中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm チュウケイリョウタナNEガタ(グリーン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,730円
税込単価
23,903円

一段あたり均等耐荷重200kgタイプのボルトレスラック【特長】・組立...ボル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 高さ(mm):
    2100
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • カラー:
    グリーン
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    800
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

NE-2115 解除

Loading...

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ2,100mmの仕様

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm:関連画像

単体(5段)の外形寸法図(単位:mm)

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm:関連画像

連結(5段)の外形図

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm:関連画像

支柱断面(単位:mm)

段数 奥行 間口
カラー 900 1200 1500 1800
○品番 ○品番 ○品番 ○品番
5段 300 単体 グリーン NE-2115 NE-2315 NE-2515 NE-2715
連結 NE-2115R NE-2315R NE-2515R NE-2715R
450 単体 NE-2125 NE-2325 NE-2525 NE-2725
連結 NE-2125R NE-2325R NE-2525R NE-2725R
600 単体 NE-2145 NE-2345 NE-2545 NE-2745
連結 NE-2145R NE-2345R NE-2545R NE-2745R
6段 300 単体 グリーン NE-2116 NE-2316 NE-2516 NE-2716
連結 NE-2116R NE-2316R NE-2516R NE-2716R
450 単体 NE-2126 NE-2326 NE-2526 NE-2726
連結 NE-2126R NE-2326R NE-2526R NE-2726R
600 単体 NE-2146 NE-2346 NE-2546 NE-2746
連結 NE-2146R NE-2346R NE-2546R NE-2746R
  • 6段タイプのラック棚間寸法は、上から345mm、335mm、360mm、360mm、360mmになります。
  • 均等耐荷重(棚1連当り):800kg
  • 均等耐荷重(棚板1枚当り):200kg
  • ※ 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
商品情報を表示

NE-2115の仕様・寸法情報

商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)材質スチール
天地棚段数(段)5連結タイプ単体型
間口(mm)900奥行(mm)300
高さ(mm)2100均等積載量(kg/段)200
カラーグリーン詳細タイプ組立式
均等耐荷重(棚一連当り)(kg)800内容量1台

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NE-2115

5
単体型
900
300
1台

1個

21,730( 23,903円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

一段あたり均等耐荷重200kgタイプのボルトレスラック
【特長】
・組立...ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。移設などによる組立・解体もスピーディーにできます。
・棚板の増減も簡単にできます。
・単体型に連結も可能です。
・25mmピッチで、棚板上下簡単に移動
・棚板と棚受の高さがフラットになる為、長尺物の保管に便利
【用途】
・工場や倉庫、あらゆる場で物の保管が可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mmの型番NE-2115のページです。
型番NE-2115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

        軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

        軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

          軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm

          軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm

            中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

            中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

              中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

              中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

                軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                  軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                  軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                        軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

                        軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

                          軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

                          軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 18,001円 15,282円 16,624円 14,718円 20,013円 15,282円 14,930円 19,364円 20,074円 41,548円 33,281円 13,953円 14,259円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目~   10日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   10日目   5日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 2100 1800 1500 1800 2400 1800 1500 2100 2100 2100 2100 1200 1500
                            均等積載量(kg/段) 200 200 200 150 150 200 200 200 150 500 300 150 150
                            カラー グリーン グリーン グリーン - - ホワイトグレー アイボリー - - - - - -

                            中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズの違う棚同士でも連結できますか?
                            A
                            奥行サイズ、高さは同じサイズの棚でないと連結出来ません。間口サイズは異なるものでも連結可能です。
                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NE-2115R
                            NE-2116
                            NE-2116R
                            NE-2125
                            NE-2125R
                            NE-2126
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            内容量

                            18,001円

                            ( 19,801円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5連結型追加(2本支柱)900300-

                            23,907円

                            ( 26,298円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            6単体型900300-

                            20,199円

                            ( 22,219円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            6連結型追加(2本支柱)900300-

                            25,366円

                            ( 27,903円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5単体型900450-

                            21,636円

                            ( 23,800円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5連結型追加(2本支柱)900450-

                            28,330円

                            ( 31,163円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            6単体型900450-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            内容量

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト