(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm
  • 数量スライド割引

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm (レビュー)

通常価格(税別)
15,282円 ~ 47,365円
税込価格
16,810円 ~ 52,102円
通常出荷日
10日目
【特長】
・組立...ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。移設などによる組立・解体もスピーディーにできます。
・棚板の増減も簡単にできます。
・単体型に連結も可能です。
・25mmピッチで、棚板上下簡単に移動
・棚板と棚受の高さがフラットになる為、長尺物の保管に便利
・収納機能だけでなく、キャスターを棚に取り付ける事で収納から移動迄可能です。
・オプションで取手や落下防止バー等も可能です。
・好みに併せて直進性の高い固定車輪×2個と自在車輪×2個の組み合わせも可能です。
【用途】
・あらゆる部材用のライン台車やBPOや3PL等の複合倉庫内の仮置き台・保管台としても使用可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mmのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    材料置き場に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/07/09
    自社の材料を置く棚として利用しています。サイズと価格で選定しましたが、重量的にも問題なく機能的にも十分使えています。組み立て作業は一人で行いましたが、大変ではなかったです。地震に備え、棚と棚の間に渡りを付けて補強をしたり、アンカーボルトで固定をして耐震補強を行って使用しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品を置く棚として
    評価 5.0満足度:5.02019/07/09
    工場内のクリーンルームで部品を置く棚として利用しています。購入の際に値段、耐久性、耐荷重の面を確認して選定しました。組み立て時も不都合はなく作業ができました。それなりにしっかりとしていて、問題点はありません。地震が来た時のために備えて、固定を考えています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    運んだ部品などを置く際に
    評価 4.0満足度:4.02019/07/09
    工場の作業現場で運んだ部材を置いたりして利用しています。棚の寸法もちょうど良く使いやすいです。組み立てやすくスムーズに問題なくできました。また丈夫なので十分な強度はあります。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

      軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

      軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

        中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

        中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

          中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

          中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

            軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

            軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

              軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

              軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

                中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

                中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

                  中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

                  中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

                    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 15,282円 14,718円 17,365円 18,001円 16,253円 14,259円 13,953円 14,930円 15,282円 14,577円 15,049円 20,074円 13,733円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   5日目~   10日目   10日目   10日目~   10日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 1800 1800 2100 2100 1200 1500 1200 1500 1800 1200 1800 2100 1500
                            均等積載量(kg/段) 200 150 150 200 200 150 150 200 200 200 150 150 150
                            カラー グリーン - - グリーン グリーン - - アイボリー ホワイトグレー アイボリー - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。