(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NEW-9145
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm チュウケイリョウタナNEWガタ(ホワイトグレー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,330円
税込単価
28,963円

ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚【特長】・組立...ボルトレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 高さ(mm):
    1500
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • カラー:
    アイボリー
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    1000
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

NEW-9145 解除

Loading...

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ1,500mmの仕様

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm:関連画像

単体(4段)の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm:関連画像

連結(4段)の外形図

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm:関連画像

支柱断面

 

(単位:mm)

 

段数 奥行 間口
カラー 900 1200 1500 1800
○品番 ○品番 ○品番 ○品番
4段 300 単体 アイボリー NEW-9114 NEW-9314 NEW-9514 NEW-9714
連結 NEW-9114R NEW-9314R NEW-9514R NEW-9714R
450 単体 NEW-9124 NEW-9324 NEW-9524 NEW-9724
連結 NEW-9124R NEW-9324R NEW-9524R NEW-9724R
600 単体 NEW-9144 NEW-9344 NEW-9544 NEW-9744
連結 NEW-9144R NEW-9344R NEW-9544R NEW-9744R
5段 300 単体 アイボリー NEW-9115 NEW-9315 NEW-9515 NEW-9715
連結 NEW-9115R NEW-9315R NEW-9515R NEW-9715R
450 単体 NEW-9125 NEW-9325 NEW-9525 NEW-9725
連結 NEW-9125R NEW-9325R NEW-9525R NEW-9725R
600 単体 NEW-9145 NEW-9345 NEW-9545 NEW-9745
連結 NEW-9145R NEW-9345R NEW-9545R NEW-9745R
  • 5段タイプのラック棚間寸法は、上から295mm、285mm、310mm、310mmになります。
  • ※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
商品情報を表示

NEW-9145 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEW-9145

5
単体型
900
600
1台

1個

26,330( 28,963円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚
【特長】
・組立...ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。移設などによる組立・解体もスピーディーにできます。
・棚板の増減も簡単にできます。
・単体型に連結も可能です。
・25mmピッチで、棚板上下簡単に移動
・棚板と棚受の高さがフラットになる為、長尺物の保管に便利
・従来の50mmに比べてより細かい高さ調整が可能(天・底板は変更出来ません)
【用途】
・店舗や倉庫・工場・オフィスビル等のバックヤードで使用出来る陳列・物品棚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mmの型番NEW-9145のページです。
型番NEW-9145に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

        軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

        軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

          中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

          中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

            中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

            中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

              軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

              軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

                軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

                軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

                  軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

                  軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

                    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

                    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 14,930円 14,577円 16,624円 14,718円 15,282円 18,001円 17,365円 14,259円 13,953円 16,253円 19,367円 15,049円 14,595円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   5日目~   10日目   10日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 1500 1200 1500 1800 1800 2100 2100 1500 1200 1200 1500 1800 1800
                            均等積載量(kg/段) 200 200 200 150 200 200 150 150 150 200 300 150 200
                            カラー アイボリー アイボリー グリーン - グリーン グリーン - - - グリーン - - -

                            中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 底棚の部分に台車を収納したいので取り外したいのですが、可能ですか?
                            A
                            基本的に棚が捩れる為、危険が伴う為使用しないで下さい。どうしてもの場合は柱を加工して中間程の高さにビームを取り付ければ可能です。(特注の為、弊社サポートセンターへお問い合わせください。)
                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NEW-9115R
                            NEW-9124
                            NEW-9124R
                            NEW-9145R
                            NEW-9314
                            NEW-9314R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            内容量

                            17,176円

                            ( 18,894円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5連結型追加(2本支柱)900300-

                            20,705円

                            ( 22,776円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4単体型900450-

                            17,837円

                            ( 19,621円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4連結型追加(2本支柱)900450-

                            23,447円

                            ( 25,792円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5連結型追加(2本支柱)900600-

                            20,978円

                            ( 23,076円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4単体型1200300-

                            18,095円

                            ( 19,905円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4連結型追加(2本支柱)1200300-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました