(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NEW-8114
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm チュウケイリョウタナNEWガタ(ホワイトグレー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,094円
税込単価
18,803円

ノンボルトタイプの為、組立、段替えが容易な軽中量棚【特長】・組立...ボルトレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 高さ(mm):
    1200
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • カラー:
    アイボリー
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    1000
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

NEW-8114 解除

Loading...

製品仕様

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm:関連画像

単体(4段)の寸法図(単位:mm)

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm:関連画像

連結(4段)の構図

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm:関連画像

支柱断面図 単位:mm

仕様

  • 均等耐荷重(棚板1段当り):200kg
  • 均等耐荷重(棚1連当り):1,000kg
  • カラー:ホワイトグレー
段数 奥行 間口
900 1200 1500 1800
○品番 ○品番 ○品番 ○品番
4段 300 単体 NEW-8114 NEW-8314 NEW-8514 NEW-8714
連結 NEW-8114R NEW-8314R NEW-8514R NEW-8714R
450 単体 NEW-8124 NEW-8324 NEW-8524 NEW-8724
連結 NEW-8124R NEW-8324R NEW-8524R NEW-8724R
600 単体 NEW-8144 NEW-8344 NEW-8544 NEW-8744
連結 NEW-8144R NEW-8344R NEW-8544R NEW-8744R

単位:mm

  • ※ 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • ※ 高さと奥行が同じであれば何台でも連結できます。
  • ※ ラックの間口寸法は、支柱の外寸法を表示しています。
商品情報を表示

NEW-8114 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEW-8114

単体型
900
300
1台

1個

17,094( 18,803円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノンボルトタイプの為、組立、段替えが容易な軽中量棚
【特長】
・組立...ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。移設などによる組立・解体もスピーディーにできます。
・棚板の増減も簡単にできます。
・単体型に連結も可能です。
・25mmピッチで、棚板上下簡単に移動
・棚板と棚受の高さがフラットになる為、長尺物の保管に便利
・高さ:1,200mm
【用途】
・店舗や倉庫、工場、オフィスビル等のバックヤードで使用出来る陳列、物品棚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mmの型番NEW-8114のページです。
型番NEW-8114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

      中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

      中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

        軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

        軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

          中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

          中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

            軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

            軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

              中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

              中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

                中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

                中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

                  軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

                  軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

                    軽量開放棚 ボルトレスタイプ

                    軽量開放棚 ボルトレスタイプ

                      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

                      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

                        軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

                        軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

                          背板・側板付軽量物品棚

                          背板・側板付軽量物品棚

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 日本ファイリング サカエ サカエ 日本ファイリング
                            通常価格 14,577円 14,930円 15,282円 13,953円 16,253円 14,259円 15,282円 16,624円 14,718円 20,670円 18,001円 17,365円 28,796円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目~   10日目   10日目   5日目~   10日目   10日目   10日目   10日目~   10日目   10日目   11日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) -
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール -
                            天地棚段数(段) 4 - - 4 4 4 - - - - - - -
                            高さ(mm) 1200 1500 1800 1200 1200 1500 1800 1500 1800 - 2100 2100 -
                            均等積載量(kg/段) 200 200 200 150 200 150 200 200 150 - 200 150 -

                            中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 底棚の部分に台車を収納したいので取り外したいのですが、可能ですか?
                            A
                            基本的に棚が捩れる為、危険が伴う為使用しないで下さい。どうしてもの場合は柱を加工して中間程の高さにビームを取り付ければ可能です。(特注の為、弊社サポートセンターへお問い合わせください。)
                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NEW-8114R
                            NEW-8124
                            NEW-8124R
                            NEW-8144
                            NEW-8144R
                            NEW-8314
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            内容量

                            14,577円

                            ( 16,035円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            連結型追加(2本支柱)900300-

                            19,988円

                            ( 21,987円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            単体型900450-

                            17,472円

                            ( 19,219円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            連結型追加(2本支柱)900450-

                            22,153円

                            ( 24,368円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            単体型900600-

                            19,647円

                            ( 21,612円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            連結型追加(2本支柱)900600-

                            20,259円

                            ( 22,285円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            単体型1200300-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました