(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 2100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NEW-2146
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 2100mm チュウケイリョウタナNEWガタ(ホワイトグレー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,623円
税込単価
34,785円

ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚【特長】・支柱に各部材を差し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 高さ(mm):
    2100
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • カラー:
    アイボリー
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    800
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

NEW-2146 解除

Loading...

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ2,100mmの仕様

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 2100mm:関連画像

単体(5段)の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 2100mm:関連画像

連結(5段)の外形図

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 2100mm:関連画像

支柱断面

 

(単位:mm)

 

段数 奥行 間口
カラー 900 1200 1500 1800
○品番 ○品番 ○品番 ○品番
5段 300 単体 アイボリー NEW-2115 NEW-2315 NEW-2515 NEW-2715
連結 NEW-2115R NEW-2315R NEW-2515R NEW-2715R
450 単体 NEW-2125 NEW-2325 NEW-2525 NEW-2725
連結 NEW-2125R NEW-2325R NEW-2525R NEW-2725R
600 単体 NEW-2145 NEW-2345 NEW-2545 NEW-2745
連結 NEW-2145R NEW-2345R NEW-2545R NEW-2745R
6段 300 単体 アイボリー NEW-2116 NEW-2316 NEW-2516 NEW-2716
連結 NEW-2116R NEW-2316R NEW-2516R NEW-2716R
450 単体 NEW-2126 NEW-2326 NEW-2526 NEW-2726
連結 NEW-2126R NEW-2326R NEW-2526R NEW-2726R
600 単体 NEW-2146 NEW-2346 NEW-2546 NEW-2746
連結 NEW-2146R NEW-2346R NEW-2546R NEW-2746R
  • 5段タイプのラック棚間寸法は、上から345mm、335mm、360mm、360mm、360mmになります。
  • ※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 均等耐荷重(棚1連当り):800kg
  • 均等耐荷重(棚板1枚当り):200kg
商品情報を表示

NEW-2146 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEW-2146

6
単体型
900
600
1台

1個

31,623( 34,785円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚
【特長】
・支柱に各部材を差し込むだけで組立が出来る簡易ボルトレス構造。
・組立...ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。移設などによる組立・解体もスピーディーにできます。
・棚板の増減も簡単にできます。
・単体型に連結も可能です。
・25mmピッチで、棚板上下簡単に移動
・棚板と棚受の高さがフラットになる為、長尺物の保管に便利
・従来の50mmに比べてより細かい高さ調整が可能(天・底板は変更出来ません)
【用途】
・店舗や倉庫・工場・オフィスビル等のバックヤードで使用出来る陳列・物品棚に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 2100mmの型番NEW-2146のページです。
型番NEW-2146に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 2100mm

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 2100mm

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)

                軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                    1800mm/スチール棚

                    1800mm/スチール棚

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                        軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm

                        軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm

                          中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                            メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 18,001円 19,367円 15,049円 14,595円 14,919円 17,826円 13,733円 15,429円 19,017円 27,188円 16,752円 20,013円 28,425円
                            通常出荷日 10日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   10日目   1日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 2100 1500 1800 1800 1200 1500 1500 1800 1200 1800 - 2400 1800
                            均等積載量(kg/段) 200 300 150 200 200 200 150 80 300 150 200 150 500
                            カラー アイボリー - - - - - - - - - - - -

                            中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 2100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 底棚の部分に台車を収納したいので取り外したいのですが、可能ですか?
                            A
                            基本的に棚が捩れる為、危険が伴う為使用しないで下さい。どうしてもの場合は柱を加工して中間程の高さにビームを取り付ければ可能です。(特注の為、弊社サポートセンターにお問い合せ下さい。)
                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NEW-2116R
                            NEW-2125
                            NEW-2125R
                            NEW-2146R
                            NEW-2315
                            NEW-2315R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            内容量

                            20,199円

                            ( 22,219円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            6連結型追加(2本支柱)900300-

                            25,366円

                            ( 27,903円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5単体型900450-

                            21,636円

                            ( 23,800円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5連結型追加(2本支柱)900450-

                            27,847円

                            ( 30,632円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            6連結型追加(2本支柱)900600-

                            25,530円

                            ( 28,083円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5単体型1200300-

                            21,778円

                            ( 23,956円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5連結型追加(2本支柱)1200300-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました