(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

型番:NEW-1315
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm チュウケイリョウタナNEWガタ(ホワイトグレー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,567円
税込単価
27,024円

ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚です。【特長】・ボルトレス方...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • カラー:
    ホワイトグレー
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    800
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

NEW-1315 解除

Loading...

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ1,800mmの仕様

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm:関連画像

単体(4段)の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm:関連画像

連結(4段)の外形図

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm:関連画像

支柱断面

 

(単位:mm)

 

段数奥行間口
カラー900120015001800
○品番○品番○品番○品番
4段300単体ホワイトグレーNEW-1114NEW-1314NEW-1514NEW-1714
連結NEW-1114RNEW-1314RNEW-1514RNEW-1714R
450単体NEW-1124NEW-1324NEW-1524NEW-1724
連結NEW-1124RNEW-1324RNEW-1524RNEW-1724R
600単体NEW-1144NEW-1344NEW-1544NEW-1744
連結NEW-1144RNEW-1344RNEW-1544RNEW-1744R
5段300単体ホワイトグレーNEW-1115NEW-1315NEW-1515NEW-1715
連結NEW-1115RNEW-1315RNEW-1515RNEW-1715R
450単体NEW-1125NEW-1325NEW-1525NEW-1725
連結NEW-1125RNEW-1325RNEW-1525RNEW-1725R
600単体NEW-1145NEW-1345NEW-1545NEW-1745
連結NEW-1145RNEW-1345RNEW-1545RNEW-1745R
  • 5段タイプのラック棚間寸法は、上から370mm、360mm、385mm、385mmになります。
  • ※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 均等耐荷重(棚1連当り):800kg
  • 均等耐荷重(棚板1枚当り):200kg
商品情報を表示

NEW-1315の仕様・寸法情報

商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)材質スチール
天地棚段数(段)5連結タイプ単体型
間口(mm)1200奥行(mm)300
高さ(mm)1800均等積載量(kg/段)200
カラーホワイトグレー詳細タイプ組立式
均等耐荷重(棚一連当り)(kg)800内容量1台

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEW-1315

5
単体型
1200
300
1台

1個

24,567( 27,024円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚です。
【特長】
・ボルトレス方式なので組み立てが簡単
・移設などによる組立・解体もスピーディー
・棚板の増減も簡単
・単体型に連結も可能
・25mmピッチで、棚板上下簡単に移動
・棚板と棚受の高さがフラットになる為、長尺物の保管に便利
・収納機能だけでなく、キャスターを棚に取り付ける事で収納から移動迄可能
・オプションで取手や落下防止バー等も可能
・好みに併せて直進性の高い固定車輪×2個と自在車輪×2個の組み合わせも可能
【用途】
・あらゆる部材用のライン台車やBPOや3PL等の複合倉庫内の仮置き台・保管台としても使用可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mmの型番NEW-1315のページです。
型番NEW-1315に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

      中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

      中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

        中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

        中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

          軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

          軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

            中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

            中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

              中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

              中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

                軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

                軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

                  軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

                  軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

                    軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

                    軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

                      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

                      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

                        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 15,282円 14,930円 14,577円 16,624円 14,718円 15,282円 18,001円 17,365円 14,259円 13,953円 16,253円 19,367円 15,049円
                            通常出荷日 10日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   5日目~   10日目   10日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 1800 1500 1200 1500 1800 1800 2100 2100 1500 1200 1200 1500 1800
                            均等積載量(kg/段) 200 200 200 200 150 200 200 150 150 150 200 300 150
                            カラー ホワイトグレー アイボリー アイボリー グリーン - グリーン グリーン - - - グリーン - -

                            中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mmのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            備品
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/26
                            この商品は自社で材料保管用の棚として購入しました。問題なく使えています。購入後の組み立て作業も簡単でしたし、棚位置も自由に変更できますので、会社に設置した備品としては使いやすくて良いものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            備品
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/26
                            この商品は自社で材料保管用の棚として購入しました。問題なく使えています。購入後の組み立て作業も簡単でしたし、棚位置も自由に変更できますので、会社に設置した備品としては使いやすくて良いものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部材整理
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/20
                            しっかりした作りで頑丈です。組立はよく背詰め所を確認の上、行った方がいいのと、柱を支えながら2人で組み立てないと大変です。安く手に入り良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 底棚の部分に台車を収納したいので取り外したいのですが、可能ですか?
                            A
                            基本的に棚が捩れる為、危険が伴う為使用しないで下さい。どうしてもの場合は柱を加工して中間程の高さにビームを取り付ければ可能です。(特注の為、弊社サポートセンターにお問い合わせください。)
                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NEW-1115R
                            NEW-1124
                            NEW-1124R
                            NEW-1315R
                            NEW-1324
                            NEW-1324R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            内容量

                            17,576円

                            ( 19,334円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5連結型追加(2本支柱)900300-

                            21,413円

                            ( 23,554円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4単体型900450-

                            18,178円

                            ( 19,996円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4連結型追加(2本支柱)900450-

                            21,307円

                            ( 23,438円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5連結型追加(2本支柱)1200300-

                            24,870円

                            ( 27,357円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4単体型1200450-

                            21,649円

                            ( 23,814円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            4連結型追加(2本支柱)1200450-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            内容量

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト