(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ND-9344
軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm ケイチュウリョウタナNDガタ・NDWガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,318円
税込単価
27,850円

ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚【特長】・支柱に各部材を差し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 高さ(mm):
    1500
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    750
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

ND-9344 解除

Loading...

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ1,500mmの仕様

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1500mm:関連画像

軽中量棚(単体4段)の外観、寸法図(単位:mm)

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1500mm:関連画像

軽中量棚(連結4段)の外観

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1500mm:関連画像

軽中量棚の部品名称図

  • 均等耐荷重(棚板1段あたり):150kg
  • 均等耐荷重(棚1連あたり):750kg
段数 奥行 間口
カラー 900 1200 1500 1800
○品番 ○品番 ○品番 ○品番
4段 300 単体 グリーン ND-9114 ND-9314 ND-9514 ND-9714
連結 ND-9114R ND-9314R ND-9514R ND-9714R
450 単体 ND-9124 ND-9324 ND-9524 ND-9724
連結 ND-9124R ND-9324R ND-9524R ND-9724R
600 単体 ND-9144 ND-9344 ND-9544 ND-9744
連結 ND-9144R ND-9344R ND-9544R ND-9744R
300 単体 ホワイトグレー NDW-9114 NDW-9314 NDW-9514 NDW-9714
連結 NDW-9114R NDW-9314R NDW-9514R NDW-9714R
450 単体 NDW-9124 NDW-9324 NDW-9524 NDW-9724
連結 NDW-9124R NDW-9324R NDW-9524R NDW-9724R
600 単体 NDW-9144 NDW-9344 NDW-9544 NDW-9744
連結 NDW-9144R NDW-9344R NDW-9544R NDW-9744R

単位:mm

製品仕様

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1500mm:関連画像

支柱寸法図(単位:mm)

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1500mm:関連画像

ボトルレス構造

  • ボルトレス構造の為、組み立てが簡単にできる。
  • 移設などによる分解・組立もスピーディーにできる。
軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1500mm:関連画像

支柱の仕様

  • 支柱は非常に堅牢。
  • 連結の場合は支柱を共用することができる。
軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1500mm:関連画像

棚の段替えが簡単

  • 段替えが細かく簡単。
  • 支柱の穴に棚受を差し入れ棚板を乗せるだけの簡単取付けボルトレス構造。
  • 棚板の段調整は25mmと細かく可能。
軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1500mm:関連画像

天地専用棚受

  • 頑丈な天地専用棚受。
  • 中板用の棚受のおよそ3倍の大きさの天地板専用の棚受。
  • 従来品よりも揺れに強い。
軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1500mm:関連画像

樹脂製ベースキャップ

  • 樹脂製ベースキャップ使用により、床に傷を付けにくい。

注意・禁止事項

連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

 
商品情報を表示

ND-9344 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-9344

単体型
1200
600
グリーン
1台

1個

25,318( 27,850円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚
【特長】
・支柱に各部材を差し込むだけで組み立てができる簡単ボルトレス構造なので組み立て、中板の移動、解体が簡単にできます。
・中板は25mmピッチで移動が可能です。従来品よりも細かな調整が可能です。
・天地専用棚受けを採用。従来品よりも揺れに強くなっています。
・単体型に増連結が何台でも可能です。
【用途】
・店舗や倉庫、工場、オフィスビル等のバックヤードで使用出来る陳列、物品棚
・色も2色あるので物流でも発送地区での色分けも可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mmの型番ND-9344のページです。
型番ND-9344に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

    軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

    軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

        軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

        軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

          中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

          中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

            中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

            中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

              中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

              中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

                中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

                  中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

                  中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

                    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

                    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

                      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

                      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

                        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(600kg,高さ1500mm,4段)

                        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(600kg,高さ1500mm,4段)

                          区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

                          区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 14,259円 13,953円 16,253円 14,718円 15,282円 16,624円 14,577円 15,282円 14,930円 17,365円 18,001円 32,945円 33,039円
                            通常出荷日 5日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目~   10日目   10日目   10日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール
                            天地棚段数(段) 4 4 4 - - - 4 - - - - - -
                            高さ(mm) 1500 1200 1200 1800 1800 1500 1200 1800 1500 2100 2100 - -
                            均等積載量(kg/段) 150 150 200 150 200 200 200 200 200 150 200 - 100

                            軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天井と底は棚板の位置が変更出来ないとの事ですが、取り付ける金具が違うからですか?
                            A
                            天井の受け金具は中間棚用の受け金具と形状が異なるので移動は出来ません。底に関しては横補強(ビーム)と緩衝してしまうので、外せません。
                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ND-9124R
                            ND-9144
                            ND-9144R
                            ND-9344R
                            ND-9514
                            ND-9514R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            カラー 内容量

                            16,965円

                            ( 18,662円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            連結型追加(2本支柱)900450グリーン-

                            21,566円

                            ( 23,723円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            単体型900600グリーン-

                            19,283円

                            ( 21,211円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            連結型追加(2本支柱)900600グリーン-

                            23,060円

                            ( 25,366円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            連結型追加(2本支柱)1200600グリーン-

                            22,530円

                            ( 24,783円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            単体型1500300グリーン-

                            20,235円

                            ( 22,259円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            連結型追加(2本支柱)1500300グリーン-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました