(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ND-8724
軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm ケイチュウリョウタナ NDガタ・NDWガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,800円
税込単価
34,980円

ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚【特長】・支柱に各部材を差し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 高さ(mm):
    1200
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    750
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

ND-8724 解除

Loading...

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ1,200mmの仕様

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm:関連画像

単体(4段)の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm:関連画像

連結(4段)の外形図

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm:関連画像

支柱寸法

 

(単位:mm)

 

この商品の特長

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm:関連画像

ボルトレス構造のため、組み立てが簡単にできる。移設などによる分解・組立もスピーディーにできる。

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm:関連画像

支柱は非常に堅牢。連結の場合は支柱を共用することができる。

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm:関連画像

段替えが細かく簡単。支柱の穴に棚受を差し入れ棚板を乗せるだけの簡単取付けボルトレス構造。棚板の段調整は25mmと細かく可能。

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm:関連画像

頑丈な天地専用棚受。中板用の棚受のおよそ3倍の大きさの天地板専用の棚受。従来品よりも揺れに強い。

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm:関連画像

樹脂製ベースキャップ使用により、床に傷を付けにくくなっている。

段数 奥行 間口
カラー 900 1200 1500 1800
○品番 ○品番 ○品番 ○品番
4段 300 単体 グリーン ND-8114 ND-8314 ND-8514 ND-8714
連結 ND-8114R ND-8314R ND-8514R ND-8714R
450 単体 ND-8124 ND-8324 ND-8524 ND-8724
連結 ND-8124R ND-8324R ND-8524R ND-8724R
600 単体 ND-8144 ND-8344 ND-8544 ND-8744
連結 ND-8144R ND-8344R ND-8544R ND-8744R
300 単体 アイボリー NDW-8114 NDW-8314 NDW-8514 NDW-8714
連結 NDW-8114R NDW-8314R NDW-8514R NDW-8714R
450 単体 NDW-8124 NDW-8324 NDW-8524 NDW-8724
連結 NDW-8124R NDW-8324R NDW-8524R NDW-8724R
600 単体 NDW-8144 NDW-8344 NDW-8544 NDW-8744
連結 NDW-8144R NDW-8344R NDW-8544R NDW-8744R
商品情報を表示

ND-8724 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-8724

単体型
1800
450
グリーン
1台

1個

31,800( 34,980円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚
【特長】
・支柱に各部材を差し込むだけで組み立てができる簡単ボルトレス構造なので組み立て、中板の移動、解体が簡単にできます。
・中板は25mmピッチで移動が可能です。従来品よりも細かな調整が可能です。
・天地専用棚受けを採用。従来品よりも揺れに強くなっています。
・単体型に増連結が何台でも可能です。
【用途】
・店舗や倉庫・工場・オフィスビル等のバックヤードで使用出来る陳列・物品棚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mmの型番ND-8724のページです。
型番ND-8724に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

      軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

      軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

        中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

        中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

          中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

          中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

            中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

            中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

              中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

              中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

                中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

                中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

                  軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

                  軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

                    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

                    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

                      中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(600kg,高さ1500mm,4段)

                      中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(600kg,高さ1500mm,4段)

                        区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

                        区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

                          メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 13,953円 16,253円 14,718円 15,282円 16,624円 14,577円 15,282円 14,930円 17,365円 18,001円 32,945円 33,039円
                          通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目~   10日目   10日目   10日目   4日目   8日目  
                          商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - 軽量タイプ(~200Kg)
                          材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール
                          天地棚段数(段) 4 4 - - - 4 - - - - - -
                          高さ(mm) 1200 1200 1800 1800 1500 1200 1800 1500 2100 2100 - -
                          均等積載量(kg/段) 150 200 150 200 200 200 200 200 150 200 - 100

                          軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 底棚の部分に台車を収納したいので取り外したいのですが、可能ですか?
                          A
                          基本的に棚が捩れる為、危険が伴う為使用しないで下さい。どうしてもの場合は柱を加工して中間程の高さにビームを取り付ければ可能です。(特注の為、弊社サポートセンターにお問い合わせ下さい。)
                          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                          A
                          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                          A
                          安全性、強度の面からお勧めできません。
                          Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                          A
                          異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                          Q 棚板を外して使用できますか?
                          A
                          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                          その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          ND-8124R
                          ND-8144
                          ND-8144R
                          ND-8724R
                          ND-8744
                          ND-8744R
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          連結タイプ 間口
                          (mm)
                          奥行
                          (mm)
                          カラー 内容量

                          16,671円

                          ( 18,338円 )
                          1個 あり

                          10日目

                          連結型追加(2本支柱)900450グリーン-

                          20,941円

                          ( 23,035円 )
                          1個 あり

                          10日目

                          単体型900600グリーン-

                          18,977円

                          ( 20,875円 )
                          1個 あり

                          10日目

                          連結型追加(2本支柱)900600グリーン-

                          29,836円

                          ( 32,820円 )
                          1個 あり

                          10日目

                          連結型追加(2本支柱)1800450グリーン-

                          37,436円

                          ( 41,180円 )
                          1個 あり

                          10日目

                          単体型1800600グリーン-

                          35,506円

                          ( 39,057円 )
                          1個 あり

                          10日目

                          連結型追加(2本支柱)1800600グリーン-

                          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました