(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ND-3317
軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm ケイチュウリョウタナNDガタ・NDWガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,154円
税込単価
34,269円

ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚【特長】・支柱に各部材を差し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 高さ(mm):
    2400
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    600
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

ND-3317 解除

Loading...

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 2,400mmの仕様

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 2400mm:関連画像

単体(6段)の外形寸法図

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 2400mm:関連画像

連結(6段)の外形図

 

(単位:mm)

 

段数 奥行 間口
カラー 900 1200 1500 1800
○品番 ○品番 ○品番 ○品番
6段 300 単体 グリーン ND-3116 ND-3316 ND-3516 ND-3716
連結 ND-3116R ND-3316R ND-3516R ND-3716R
450 単体 ND-3126 ND-3326 ND-3526 ND-3726
連結 ND-3126R ND-3326R ND-3526R ND-3726R
600 単体 ND-3146 ND-3346 ND-3546 ND-3746
連結 ND-3146R ND-3346R ND-3546R ND-3746R
300 単体 ホワイトグレー NDW-3116 NDW-3316 NDW-3516 NDW-3716
連結 NDW-3116R NDW-3316R NDW-3516R NDW-3716R
450 単体 NDW-3126 NDW-3326 NDW-3526 NDW-3726
連結 NDW-3126R NDW-3326R NDW-3526R NDW-3726R
600 単体 NDW-3146 NDW-3346 NDW-3546 NDW-3746
連結 NDW-3146R NDW-3346R NDW-3546R NDW-3746R
7段 300 単体 グリーン ND-3117 ND-3317 ND-3517 ND-3717
連結 ND-3117R ND-3317R ND-3517R ND-3717R
450 単体 ND-3127 ND-3327 ND-3527 ND-3727
連結 ND-3127R ND-3327R ND-3527R ND-3727R
600 単体 ND-3147 ND-3347 ND-3547 ND-3747
連結 ND-3147R ND-3347R ND-3547R ND-3747R
300 単体 ホワイトグレー NDW-3117 NDW-3317 NDW-3517 NDW-3717
連結 NDW-3117R NDW-3317R NDW-3517R NDW-3717R
450 単体 NDW-3127 NDW-3327 NDW-3527 NDW-3727
連結 NDW-3127R NDW-3327R NDW-3527R NDW-3727R
600 単体 NDW-3147 NDW-3347 NDW-3547 NDW-3747
連結 NDW-3147R NDW-3347R NDW-3547R NDW-3747R
商品情報を表示

ND-3317 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-3317

7
単体型
1200
300
グリーン
1台

1個

31,154( 34,269円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚
【特長】
・支柱に各部材を差し込むだけで組み立てができる簡単ボルトレス構造なので組み立て、中板の移動、解体が簡単にできます。
・中板は25mmピッチで移動が可能です。従来品よりも細かな調整が可能です。
・天地専用棚受けを採用。従来品よりも揺れに強くなっています。
・単体型に増連結が何台でも可能です。
・従来の50mmに比べてより細かい高さ調整が可能(天・底板は変更出来ません)。
【用途】
・店舗や倉庫・工場・オフィスビル等のバックヤード、陳列・物品棚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mmの型番ND-3317のページです。
型番ND-3317に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm

軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm

    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                      軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1500mm)

                      軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1500mm)

                        軽量棚 L型タイプ(開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

                        軽量棚 L型タイプ(開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

                          中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 2100mm

                          中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 2100mm

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 20,013円 17,365円 18,001円 28,425円 17,330円 27,687円 28,036円 36,220円 16,752円 21,512円 13,192円 18,479円 18,001円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   10日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 2400 2100 2100 1800 1800 1200 1500 2100 - 2100 1500 2100 2100
                            均等積載量(kg/段) 150 150 200 500 150 500 500 500 200 200 100 80 200
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 - - - - - - - - - 組立式

                            軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天井と底は棚板の位置が変更出来ないとの事ですが、取り付ける金具が違うからですか?
                            A
                            天井の受け金具は中間棚用の受け金具と形状が異なるので移動は出来ません。底に関しては横補強(ビーム)と緩衝してしまうので、外せません。
                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ND-3117R
                            ND-3126
                            ND-3126R
                            ND-3317R
                            ND-3326
                            ND-3326R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            カラー 内容量

                            22,731円

                            ( 25,004円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            7連結型追加(2本支柱)900300グリーン-

                            27,706円

                            ( 30,477円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            6単体型900450グリーン-

                            24,082円

                            ( 26,490円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            6連結型追加(2本支柱)900450グリーン-

                            27,530円

                            ( 30,283円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            7連結型追加(2本支柱)1200300グリーン-

                            32,354円

                            ( 35,589円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            6単体型1200450グリーン-

                            28,718円

                            ( 31,590円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            6連結型追加(2本支柱)1200450グリーン-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました