(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,365円 ~ 52,250円
税込価格
19,102円 ~ 57,475円

ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚【特長】・支柱に各部材を差し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 高さ(mm):
    2100
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    600
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定96件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ2,100mmの仕様

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 2100mm:関連画像

単体(5段)の外形寸法図

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 2100mm:関連画像

連結(5段)の外形図

 

(単位:mm)

 

  • 均等耐荷重:600kg(棚1連当たり)
  • 6段タイプのラック棚間寸法は、上から305mm、365mm、365mm、365mm、365mm。
段数 奥行 間口
カラー 900 1200 1500 1800
○品番 ○品番 ○品番 ○品番
5段 300 単体 グリーン ND-2115 ND-2315 ND-2515 ND-2715
連結 ND-2115R ND-2315R ND-2515R ND-2715R
450 単体 ND-2125 ND-2325 ND-2525 ND-2725
連結 ND-2125R ND-2325R ND-2525R ND-2725R
600 単体 ND-2145 ND-2345 ND-2545 ND-2745
連結 ND-2145R ND-2345R ND-2545R ND-2745R
300 単体 ホワイトグレー NDW-2115 NDW-2315 NDW-2515 NDW-2715
連結 NDW-2115R NDW-2315R NDW-2515R NDW-2715R
450 単体 NDW-2125 NDW-2325 NDW-2525 NDW-2725
連結 NDW-2125R NDW-2325R NDW-2525R NDW-2725R
600 単体 NDW-2145 NDW-2345 NDW-2545 NDW-2745
連結 NDW-2145R NDW-2345R NDW-2545R NDW-2745R
6段 300 単体 グリーン ND-2116 ND-2316 ND-2516 ND-2716
連結 ND-2116R ND-2316R ND-2516R ND-2716R
450 単体 ND-2126 ND-2326 ND-2526 ND-2726
連結 ND-2126R ND-2326R ND-2526R ND-2726R
600 単体 ND-2146 ND-2346 ND-2546 ND-2746
連結 ND-2146R ND-2346R ND-2546R ND-2746R
300 単体 ホワイトグレー NDW-2116 NDW-2316 NDW-2516 NDW-2716
連結 NDW-2116R NDW-2316R NDW-2516R NDW-2716R
450 単体 NDW-2126 NDW-2326 NDW-2526 NDW-2726
連結 NDW-2126R NDW-2326R NDW-2526R NDW-2726R
600 単体 NDW-2146 NDW-2346 NDW-2546 NDW-2746
連結 NDW-2146R NDW-2346R NDW-2546R NDW-2746R
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
単体型
900
300
グリーン
1台

1個

20,577( 22,635円 )

10日目

5
連結型追加(2本支柱)
900
300
グリーン
1台

1個

17,365( 19,102円 )

10日目

6
単体型
900
300
グリーン
1台

1個

22,752( 25,027円 )

10日目

6
連結型追加(2本支柱)
900
300
グリーン
1台

1個

19,565( 21,522円 )

10日目

5
単体型
900
450
グリーン
1台

1個

23,931( 26,324円 )

10日目

5
連結型追加(2本支柱)
900
450
グリーン
1台

1個

20,728( 22,801円 )

10日目

6
単体型
900
450
グリーン
1台

1個

26,813( 29,494円 )

10日目

6
連結型追加(2本支柱)
900
450
グリーン
1台

1個

23,601( 25,961円 )

10日目

5
単体型
900
600
グリーン
1台

1個

26,859( 29,545円 )

10日目

5
連結型追加(2本支柱)
900
600
グリーン
1台

1個

23,635( 25,999円 )

10日目

6
単体型
900
600
グリーン
1台

1個

30,259( 33,285円 )

10日目

6
連結型追加(2本支柱)
900
600
グリーン
1台

1個

27,071( 29,778円 )

10日目

5
単体型
1200
300
グリーン
1台

1個

24,176( 26,594円 )

10日目

5
連結型追加(2本支柱)
1200
300
グリーン
1台

1個

20,964( 23,060円 )

10日目

6
単体型
1200
300
グリーン
1台

1個

26,976( 29,674円 )

10日目

6
連結型追加(2本支柱)
1200
300
グリーン
1台

1個

23,789( 26,168円 )

10日目

5
単体型
1200
450
グリーン
1台

1個

27,895( 30,685円 )

10日目

5
連結型追加(2本支柱)
1200
450
グリーン
1台

1個

24,707( 27,178円 )

10日目

6
単体型
1200
450
グリーン
1台

1個

31,447( 34,592円 )

10日目

6
連結型追加(2本支柱)
1200
450
グリーン
1台

1個

28,237( 31,061円 )

10日目

5
単体型
1200
600
グリーン
1台

1個

31,400( 34,540円 )

10日目

5
連結型追加(2本支柱)
1200
600
グリーン
1台

1個

28,214( 31,035円 )

10日目

6
単体型
1200
600
グリーン
1台

1個

35,660( 39,226円 )

10日目

6
連結型追加(2本支柱)
1200
600
グリーン
1台

1個

32,460( 35,706円 )

10日目

5
単体型
1500
300
グリーン
1台

1個

27,742( 30,516円 )

10日目

5
連結型追加(2本支柱)
1500
300
グリーン
1台

1個

24,531( 26,984円 )

10日目

6
単体型
1500
300
グリーン
1台

1個

31,118( 34,230円 )

10日目

6
連結型追加(2本支柱)
1500
300
グリーン
1台

1個

27,907( 30,698円 )

10日目

5
単体型
1500
450
グリーン
1台

1個

31,918( 35,110円 )

10日目

5
連結型追加(2本支柱)
1500
450
グリーン
1台

1個

28,718( 31,590円 )

10日目

6
単体型
1500
450
グリーン
1台

1個

36,107( 39,718円 )

10日目

6
連結型追加(2本支柱)
1500
450
グリーン
1台

1個

32,896( 36,186円 )

10日目

5
単体型
1500
600
グリーン
1台

1個

38,754( 42,629円 )

10日目

5
連結型追加(2本支柱)
1500
600
グリーン
1台

1個

35,554( 39,109円 )

10日目

6
単体型
1500
600
グリーン
1台

1個

44,307( 48,738円 )

10日目

6
連結型追加(2本支柱)
1500
600
グリーン
1台

1個

41,094( 45,203円 )

10日目

5
単体型
1800
300
グリーン
1台

1個

34,094( 37,503円 )

10日目

5
連結型追加(2本支柱)
1800
300
グリーン
1台

1個

30,905( 33,996円 )

10日目

6
単体型
1800
300
グリーン
1台

1個

38,589( 42,448円 )

10日目

6
連結型追加(2本支柱)
1800
300
グリーン
1台

1個

35,402( 38,942円 )

10日目

5
単体型
1800
450
グリーン
1台

1個

39,930( 43,923円 )

10日目

5
連結型追加(2本支柱)
1800
450
グリーン
1台

1個

36,731( 40,404円 )

10日目

6
単体型
1800
450
グリーン
1台

1個

45,588( 50,147円 )

10日目

6
連結型追加(2本支柱)
1800
450
グリーン
1台

1個

42,389( 46,628円 )

10日目

5
単体型
1800
600
グリーン
1台

1個

46,988( 51,687円 )

10日目

5
連結型追加(2本支柱)
1800
600
グリーン
1台

1個

43,788( 48,167円 )

10日目

6
単体型
1800
600
グリーン
1台

1個

52,193( 57,412円 )

10日目

6
連結型追加(2本支柱)
1800
600
グリーン
1台

1個

49,114( 54,025円 )

10日目

5
単体型
900
300
ホワイトグレー
1台

1個

20,577( 22,635円 )

10日目

5
連結型追加(2本支柱)
900
300
ホワイトグレー
1台

1個

17,365( 19,102円 )

10日目

6
単体型
900
300
ホワイトグレー
1台

1個

23,070( 25,377円 )

10日目

6
連結型追加(2本支柱)
900
300
ホワイトグレー
1台

1個

19,859( 21,845円 )

10日目

5
単体型
900
450
ホワイトグレー
1台

1個

23,931( 26,324円 )

10日目

5
連結型追加(2本支柱)
900
450
ホワイトグレー
1台

1個

20,728( 22,801円 )

10日目

6
単体型
900
450
ホワイトグレー
1台

1個

27,143( 29,857円 )

10日目

6
連結型追加(2本支柱)
900
450
ホワイトグレー
1台

1個

23,625( 25,988円 )

10日目

5
単体型
900
600
ホワイトグレー
1台

1個

26,859( 29,545円 )

10日目

5
連結型追加(2本支柱)
900
600
ホワイトグレー
1台

1個

23,635( 25,999円 )

10日目

6
単体型
900
600
ホワイトグレー
1台

1個

30,741( 33,815円 )

10日目

6
連結型追加(2本支柱)
900
600
ホワイトグレー
1台

1個

27,554( 30,309円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚
【特長】
・支柱に各部材を差し込むだけで組み立てができる簡単ボルトレス構造なので組み立て、中板の移動、解体が簡単にできます。
・中板は25mmピッチで移動が可能です。従来品よりも細かな調整が可能です。
・天地専用棚受けを採用。従来品よりも揺れに強くなっています。
・単体型に増連結が何台でも可能です。
・従来の50mmに比べてより細かい高さ調整が可能(天・底板は変更出来ません)。
【用途】
・店舗や倉庫・工場・オフィスビル等のバックヤード、陳列・物品棚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

      軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm

      軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm

        中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

        中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

          軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

          軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

            中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 2100mm

            中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 2100mm

              軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

              軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

                中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                  中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

                  中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

                    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                      キャンチラック複式増結1連

                      キャンチラック複式増結1連

                        中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

                        中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

                          メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 日本ファイリング サカエ
                          通常価格 17,365円 14,718円 20,013円 14,930円 13,953円 18,001円 14,259円 14,577円 18,001円 13,733円 71,186円 16,253円
                          通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目~   5日目~   10日目   10日目   1日目~   11日目~   10日目  
                          商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - 軽量タイプ(~200Kg)
                          材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール
                          高さ(mm) 2100 1800 2400 1500 1200 2100 1500 1200 2100 1500 - 1200
                          均等積載量(kg/段) 150 150 150 200 150 200 150 200 200 150 150 200
                          詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - - 組立式

                          軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 天井と底は棚板の位置が変更出来ないとの事ですが、取り付ける金具が違うからですか?
                          A
                          天井の受け金具は中間棚用の受け金具と形状が異なるので移動は出来ません。底に関しては横補強(ビーム)と緩衝してしまうので、外せません。
                          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                          A
                          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                          A
                          安全性、強度の面からお勧めできません。
                          Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                          A
                          異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                          Q 棚板を外して使用できますか?
                          A
                          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                          その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト