(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトロックプレミアム3双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-3553-20-L
ニトロックプレミアム3双入 ニトロックプレミアム3ソウ

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・突き刺しに強いニトリル手袋(運送、自動車、機械工業などに)・耐油性に...

詳細情報を確認する

型番

N-3553-20-L 解除

Loading...

商品情報を表示

N-3553-20-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
N-3553-20-L

N-3553-20-L

L
レッド
4536527899958
1パック(3双)

3個

1,000( 1,100円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・突き刺しに強いニトリル手袋(運送、自動車、機械工業などに)
・耐油性に優れており、通気性抜群。ぴったりフィット
【用途】
運送業(引越し)、農業、園芸(草取りなど)、倉庫作業、建築土木業などに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトロックプレミアム3双入の型番N-3553-20-Lのページです。
型番N-3553-20-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトロックプレミアム3双入

ニトロックプレミアム3双入

    コクゴ ヘックスアーマー耐針手袋 3041 L

    コクゴ ヘックスアーマー耐針手袋 3041 L

      耐切創手袋ハイフレックス 11-318

      耐切創手袋ハイフレックス 11-318

        スペクトラガード HG-77 S/L 1双入

        スペクトラガード HG-77 S/L 1双入

          スペクトラガード HG-77 M 1双入

          スペクトラガード HG-77 M 1双入

            耐切創手袋ハイフレックス 11-751

            耐切創手袋ハイフレックス 11-751

              ミドリ安全 耐切創手袋 滑り止め付 カットガードG150

              ミドリ安全 耐切創手袋 滑り止め付 カットガードG150

                ザイロン保護用手袋 MZ620

                ザイロン保護用手袋 MZ620

                  耐切創手袋 unidur 6649

                  耐切創手袋 unidur 6649

                    メーカー コーコス信岡 コクゴ アンセル 三商 三商 アンセル ミドリ安全 東京硝子器械 UVEX
                    通常価格 1,000円 52,646円 1,649円 2,200円 2,200円 917円 1,361円 8,000円 1,399円
                    通常出荷日 3日目   10日目   1日目~   2日目   2日目   1日目~   1日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐切創 - - 耐切創 耐切創 - 耐切創
                    商品タイプ ニトリルゴム - ノンコート - - すべり止め すべり止め - その他
                    仕様 背抜き - - - - 背抜き - - 背抜き
                    内容量 1パック(3双) - - - - - - - -

                    ニトロックプレミアム3双入のレビュー

                    評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                    プレス作業用
                    評価 3.0満足度:3.02021/03/18
                    破れにくく油にも強いのでかなり長持ちしています
                    油が付くと滑りやすいのが欠点かもしれません
                    3双セットより1双づつ買った方が安いです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    N-3553-20-LL
                    N-3553-20-M
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ カラー JANコード 内容量

                    1,000円

                    ( 1,100円 )
                    3個 -

                    3日目

                    LLレッド4536527899965-

                    1,000円

                    ( 1,100円 )
                    3個 -

                    3日目

                    Mレッド4536527899941-

                    ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました