(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトロックプレミアム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-3550-6-M
ニトロックプレミアム ニトロックプレミアム

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
299円
税込単価
329円

【特長】・突き刺しに強いニトリル手袋(運送、自動車、機械工業などに)・耐油性に...

詳細情報を確認する

型番

N-3550-6-M 解除

Loading...

商品情報を表示

N-3550-6-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
N-3550-6-M

N-3550-6-M

M
ブルー
4536527899774
1双

1個

299( 329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・突き刺しに強いニトリル手袋(運送、自動車、機械工業などに)
・耐油性に優れており、通気性抜群。ぴったりフィット
【用途】
運送業(引越し)、農業、園芸(草取りなど)、倉庫作業、建築土木業などに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトロックプレミアムの型番N-3550-6-Mのページです。
型番N-3550-6-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトロックプレミアム

ニトロックプレミアム

    ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

    ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

      ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8443

      ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8443

        ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

        ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

          ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

          ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

            ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

            ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

              S-TEX377SC

              S-TEX377SC

                ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8453

                ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8453

                  ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                  ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                    ケブラーグリップ GP-KV1

                    ケブラーグリップ GP-KV1

                      ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

                      ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

                        耐切創手袋“マキシケム カット(耐薬品)

                        耐切創手袋“マキシケム カット(耐薬品)

                          ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745FY

                          ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745FY

                            メーカー コーコス信岡 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ショーワグローブ ミドリ安全 ミドリ安全 ショーワグローブ ショーワグローブ ATG ミドリ安全
                            通常価格 292円 1,077円 1,639円 1,763円 2,467円 1,396円 1,169円 2,130円 1,777円 1,150円 1,946円 1,711円 1,978円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 耐切創 耐切創 作業用 耐切創 作業用 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創
                            商品タイプ ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め 天然ゴム ニトリルゴム - すべり止め
                            仕様 背抜き 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート - ロング 手の平コート 手の平コート - - - 手の平コート
                            ゲージ 15 - - - - - 13 - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            ニトロックプレミアムのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー
                            金属材料の持ち運び
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/31
                            鉄・ステンレスの材料の持ち運びに使用しましたが問題ありません。
                            油が付くのですが耐油性ということもあり安心して使用できます。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷役作業で使っています
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/30
                            コーティングが少し硬めで、使いはじめはゴワゴワ感が強かったですが、半日も使うと馴染んできました。
                            手首のフィット感もちょうどいい状態です。
                            ただ、汗をかいた時の脱ぎ履きが少しし辛いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業全般
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/18
                            手にフィットして、洗濯して何回も使用できるので節約にもなります。とても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライス盤のメンテナンス
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/02
                            安価で比較的柔らかく扱いやすい。
                            ただ、金属製品(フライス)との擦過でコーティング部分が
                            あっさりと切れてしまった。(皮膚には届かず)
                            耐油性を謳っているので、用途を絞れば軽作業に向く製品。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/30
                            油に強く、耐久性もある。
                            ゴム部分から水や油がしみこまなくていいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-3550-13-LL
                            N-3550-13-M
                            N-3550-13-S
                            N-3550-20-L
                            N-3550-20-LL
                            N-3550-6-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ カラー JANコード 内容量

                            292円

                            ( 321円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            LLブラック4536527899835-

                            292円

                            ( 321円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            Mブラック4536527899811-

                            299円

                            ( 329円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            Sブラック4536527899804-

                            292円

                            ( 321円 )
                            10個 -

                            3日目

                            Lレッド4536527899866-

                            292円

                            ( 321円 )
                            10個 -

                            3日目

                            LLレッド4536527899873-

                            292円

                            ( 321円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            Sブルー4536527899767-

                            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました