(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニロック3本指だし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビニロック3本指だし

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
253円
税込単価
278円

【特長】・薄手で丈夫な3本指出しタイプのナイロン手袋です。指先で作業するには最...

詳細情報を確認する

型番

N-3081-13-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
N-3081-13-M

N-3081-13-M

M
4536527874450
1双

10個

253( 278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・薄手で丈夫な3本指出しタイプのナイロン手袋です。指先で作業するには最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニロック3本指だしの型番N-3081-13-Mのページです。
型番N-3081-13-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニロック3本指だし

ビニロック3本指だし

    耐油ビニール手袋

    耐油ビニール手袋

      ミエローブやわらかNo.1

      ミエローブやわらかNo.1

        塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

        塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

          ミエローブやわらかNo.5

          ミエローブやわらかNo.5

            ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

            ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

              ダンロップ薄手手袋

              ダンロップ薄手手袋

                すべり止め手袋 すべりどめスムス5双入

                すべり止め手袋 すべりどめスムス5双入

                  塩化ビニール製手袋 ベルテ-100ロング

                  塩化ビニール製手袋 ベルテ-100ロング

                    はげみ手袋

                    はげみ手袋

                      塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

                      塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

                        塩化ビニール製手袋 ベルテ-135

                        塩化ビニール製手袋 ベルテ-135

                          塩化ビニール薄手手袋 ビニトップ薄手

                          塩化ビニール薄手手袋 ビニトップ薄手

                            メーカー コーコス信岡 トラスコ中山 三重化学工業 ダンロップ 三重化学工業 川西工業 アズワン コーコス信岡 ミドリ安全 三興化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 ショーワグローブ
                            通常価格 253円 472円 493円 393円 428円 414円 250円 990円 6,750円 593円 346円 4,822円 147円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 品質管理用 作業用 - - 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール スムス 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            仕様 指きり - - ロング - - - - ロング - - ロング -
                            ゲージ 15 - - - - - - - 13 - - 13 -
                            カラー ブラック - - - - - - ホワイト - - - - -

                            ビニロック3本指だしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-3081-13-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 内容量

                            253円

                            ( 278円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            L4536527874467-

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました