(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

のびのび手袋(指切りタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:Z-65-1-F
のびのび手袋(指切りタイプ) ノビノビテブクロ(ユビキリタイプ)

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
124円
税込単価
136円

【特長】・小学校低学年から大人まで使用できる!!・冬の寒さ対策に!!・通勤、通...

詳細情報を確認する

型番

Z-65-1-F 解除

この商品は12個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

Z-65-1-Fの仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプすべり止め
仕様指きりサイズフリー
カラーネイビーJANコード4536527369284
内容量1双 - -

型番リスト

型番
カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Z-65-1-F

Z-65-1-F

ネイビー
4536527369284
1双

12個

124( 136円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小学校低学年から大人まで使用できる!!
・冬の寒さ対策に!!
・通勤、通学、外出時の防寒対策

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

のびのび手袋(指切りタイプ)の型番Z-65-1-Fのページです。
型番Z-65-1-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

のびのび手袋(指切りタイプ)

のびのび手袋(指切りタイプ)

    のびのび手袋

    のびのび手袋

      ノンスリップ

      ノンスリップ

        PUロック・プラス

        PUロック・プラス

          ノンスリップライトPパターン 甲メリ

          ノンスリップライトPパターン 甲メリ

            ノンスリップレインジャー(アテ付)

            ノンスリップレインジャー(アテ付)

              ウレタンメガ ブラック(10双組) No.5327

              ウレタンメガ ブラック(10双組) No.5327

                ノンスリップレインジャー(アテ無)

                ノンスリップレインジャー(アテ無)

                  PUロックプラス3双入 N-3057

                  PUロックプラス3双入 N-3057

                    スカイルーツ甲メリマジック

                    スカイルーツ甲メリマジック

                      PUプロパームBlack#20

                      PUプロパームBlack#20

                        ポリウレタン厚手手袋(エンボス加工)

                        ポリウレタン厚手手袋(エンボス加工)

                          ノンスリップエレカー

                          ノンスリップエレカー

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ペンギンエース ペンギンエース 富士手袋 ペンギンエース コーコス信岡 ペンギンエース ホーケン ミスミ ペンギンエース
                            通常価格 124円 112円 330円 325円 1,085円 1,818円 1,359円 1,673円 865円 615円 1,202円 949円 1,570円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                            仕様 指きり - ボツ - 手の平コート 手の平コート - 手の平コート 指先コート 背抜き - - 手の平コート
                            サイズ フリー フリー L - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 1双 - 1双 - - - - 1パック(3双) - - - -

                            のびのび手袋(指切りタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            冬場に
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/05
                            乾燥して手の平が滑りやすい時期に使用しています。
                            滑り止めが付いていますので、車のハンドル等も滑らずフィットし、
                            指先が切れているので、スマホの操作も容易です。
                            大変満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Z-65-10-F
                            Z-65-11-F
                            Z-65-12-F
                            Z-65-13-F
                            Z-65-20-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー JANコード 内容量

                            124円

                            ( 136円 )
                            12個 -

                            3日目

                            ピンク4536527369291-

                            124円

                            ( 136円 )
                            12個 -

                            3日目

                            イエロー4536527369307-

                            124円

                            ( 136円 )
                            12個 -

                            3日目

                            オレンジ4536527369314-

                            124円

                            ( 136円 )
                            12個 -

                            3日目

                            ブラック4536527369321-

                            124円

                            ( 136円 )
                            12個 -

                            3日目

                            レッド4536527533098-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー JANコード 内容量

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト