(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PUロック・プラス10P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PUロック・プラス10P

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,226円 ~ 3,343円
税込価格
3,549円 ~ 3,677円

【特長】・手袋の凹凸編みでスベリ止め効果抜群。・最も磨耗しやすい指先、手のひら...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4536527815040
1パック(10双)

1個

3,226( 3,549円 )

4日目

LL
4536527815057
1パック(10双)

1個

3,226( 3,549円 )

5日目

M
4536527815033
1パック(10双)

1個

3,226( 3,549円 )

1日目

S
4536527815026
1パック(10双)

1個

3,343( 3,677円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋の凹凸編みでスベリ止め効果抜群。
・最も磨耗しやすい指先、手のひらを強化
【特長】
農作業・エレクトロニクス産業・ガーデニング・製品検査・果樹収穫(選別)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PUロック・プラス10P

PUロック・プラス10P

    ウレタンメガグローブ 10P

    ウレタンメガグローブ 10P

      ウレタンメガ ブラック(10双組) No.5327

      ウレタンメガ ブラック(10双組) No.5327

        ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

        ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

          PUプロパームBlack#20

          PUプロパームBlack#20

            【低発塵手袋】B0503 パームX手袋 10双入

            【低発塵手袋】B0503 パームX手袋 10双入

              PUロック・プラス

              PUロック・プラス

                ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3

                ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3

                  透湿防水性手袋 テムレス 281

                  透湿防水性手袋 テムレス 281

                    手袋(ポリウレタン/黒・青/厚み0.7mm)

                    手袋(ポリウレタン/黒・青/厚み0.7mm)

                      作業手袋 ウレタンコーティング 10双入り NPU150B

                      作業手袋 ウレタンコーティング 10双入り NPU150B

                        ポリウレタン製手袋 ベンケイ3号B

                        ポリウレタン製手袋 ベンケイ3号B

                          メーカー コーコス信岡 富士手袋 富士手袋 富士手袋 ホーケン ショーワグローブ コーコス信岡 ミドリ安全 ショーワグローブ エスコ ミドリ安全 ミドリ安全
                          通常価格 3,226円 869円 1,359円 1,464円 1,202円 1,620円 325円 728円 908円 1,046円 2,356円 3,777円
                          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                          使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 使い捨て 作業用 - 作業用 耐油・耐溶剤
                          商品タイプ すべり止め - ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン
                          カラー ブラック - - - - - ブラック - - - - -
                          内容量 1パック(10双) - - - - - 1双 - - - - -

                          PUロック・プラス10Pのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          台車の搬送、荷下ろし
                          評価 5.0満足度:5.02022/05/27
                          手にピッタリフィットし細かい作業もでき、現場で役に立ってます。また予備で買おうと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました