(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PUロック・プラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PUロック・プラス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
325円
税込価格
358円

【特長】・紫外線遮蔽率99%以上X【用途】・農作業、品質管理、園芸

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • カラー:
    ブラック
  • 材質:
    ナイロン、掌部:ポリウレタン
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4536527778932
1双

1個

325( 358円 )

1日目

S
4536527778918
1双

12個

325( 358円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線遮蔽率99%以上X
【用途】
・農作業、品質管理、園芸

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PUロック・プラス

PUロック・プラス

    PUロック・プラス10P

    PUロック・プラス10P

      のびのび手袋

      のびのび手袋

        のびのび手袋(指切りタイプ)

        のびのび手袋(指切りタイプ)

          ノンスリップライトPパターン マジック

          ノンスリップライトPパターン マジック

            ノンスリップエレカー

            ノンスリップエレカー

              ウレタンパーム手袋

              ウレタンパーム手袋

                ノンスリップレインジャー(アテ無)

                ノンスリップレインジャー(アテ無)

                  ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)

                  ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)

                    PUロックプラス3双入 N-3057

                    PUロックプラス3双入 N-3057

                      ウレタネックスロング手袋

                      ウレタネックスロング手袋

                        ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-201

                        ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-201

                          透湿防水性手袋 テムレス 281

                          透湿防水性手袋 テムレス 281

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ペンギンエース ペンギンエース ミスミ ペンギンエース ミドリ安全 コーコス信岡 アズワン ペンギンエース ショーワグローブ
                            通常価格 325円 3,226円 112円 124円 1,085円 1,570円 997円 1,673円 4,145円 865円 9,098円 2,304円 908円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン
                            カラー ブラック ブラック - - - - - - - ブラック - - -
                            材質 ナイロン、掌部:ポリウレタン - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 1パック(10双) 1双 1双 - - - - - 1パック(3双) - - -

                            PUロック・プラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました