(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裏綿インナー手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-3071-3-M
裏綿インナー手袋 ウラメンインナーテブクロ

通常単価(税別)
126円
税込単価
139円

【特長】・ビニール手袋など、手ムレの発生しやすい手袋の下履き手袋として最適です...

詳細情報を確認する

型番

N-3071-3-M 解除

Loading...

商品情報を表示

N-3071-3-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
N-3071-3-M

N-3071-3-M

M
4536527874436
1双

12個

126( 139円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール手袋など、手ムレの発生しやすい手袋の下履き手袋として最適です。
・炊事手袋の下履き手袋として

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

裏綿インナー手袋の型番N-3071-3-Mのページです。
型番N-3071-3-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裏綿インナー手袋

裏綿インナー手袋

    EXフィット手袋 B0620

    EXフィット手袋 B0620

      フィットロング手袋(20枚入) B0615

      フィットロング手袋(20枚入) B0615

        快適インナー手袋

        快適インナー手袋

          快適インナー手袋  ロングタイプ

          快適インナー手袋 ロングタイプ

            デオセル消臭のびのびインナー手袋

            デオセル消臭のびのびインナー手袋

              ダンロップ 下ばき用綿手袋 F (2枚入)

              ダンロップ 下ばき用綿手袋 F (2枚入)

                ショーワグローブ 下ばき手袋 No.830 20枚入 0404-23-74-91

                ショーワグローブ 下ばき手袋 No.830 20枚入 0404-23-74-91

                  下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト

                  下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト

                    長繊維下履き手袋 (10双入)

                    長繊維下履き手袋 (10双入)

                      キュープインナー手袋 10双入B0905

                      キュープインナー手袋 10双入B0905

                        インナー手袋 20枚入

                        インナー手袋 20枚入

                          アトム 下履き手袋

                          アトム 下履き手袋

                            メーカー コーコス信岡 ショーワグローブ ショーワグローブ マックス(手袋) マックス(手袋) 福徳産業 ダンロップ ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) コクゴ ショーワグローブ アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 126円 2,771円 2,834円 1,839円 1,932円 376円 329円 1,585円 1,776円 1,999円 1,790円 2,332円 300円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   5日目   7日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - - - 作業用 作業用 - - 作業用 -
                            商品タイプ インナータイプ その他 インナータイプ - - - - インナータイプ インナータイプ - - インナータイプ -
                            ゲージ 13 18 - - - - - 13 - - - - -
                            カラー グレー - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            裏綿インナー手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-3071-3-L
                            N-3071-3-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 内容量

                            126円

                            ( 139円 )
                            12個 -

                            3日目

                            L4536527874443-

                            126円

                            ( 139円 )
                            12個 -

                            3日目

                            S4536527874429-

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました