(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油ビニールコート手袋(3双入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油ビニールコート手袋(3双入り)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円

【特長】・スベリ止め加工でハードな作業も可能・特殊粒子配合のスベリ止め・耐油性...

詳細情報を確認する

型番

N-3065-0-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
N-3065-0-M

N-3065-0-M

M
4536527646217
1パック(3双)

5個

1,190( 1,309円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スベリ止め加工でハードな作業も可能
・特殊粒子配合のスベリ止め
・耐油性に優れている

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐油ビニールコート手袋(3双入り)の型番N-3065-0-Mのページです。
型番N-3065-0-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油ビニールコート手袋(3双入り)

耐油ビニールコート手袋(3双入り)

    作業用手袋 耐シンナー手袋

    作業用手袋 耐シンナー手袋

      耐油ビニール手袋(3双組)

      耐油ビニール手袋(3双組)

        手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

        手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

          耐薬手袋 ビューティーあつ手

          耐薬手袋 ビューティーあつ手

            耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

            耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

              068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

              068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

                ブチル手袋 男性用サイズ

                ブチル手袋 男性用サイズ

                  649 ビニスターW耐油&制電

                  649 ビニスターW耐油&制電

                    耐油ロングビニローブ No.660

                    耐油ロングビニローブ No.660

                      手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

                      手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

                        手袋(合成ゴム・耐油)

                        手袋(合成ゴム・耐油)

                          手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

                          手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

                            メーカー コーコス信岡 三重化学工業 おたふく手袋 エスコ 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン 東和コーポレーション(ビニスター) NORTH 東和コーポレーション(ビニスター) コクゴ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,190円 2,146円 1,147円 190円 384円 540円 1,366円 9,671円 745円 540円 1,310円 1,060円 414円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ すべり止め ポリウレタン 塩化ビニール すべり止め 天然ゴム すべり止め 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール 塩化ビニール すべり止め すべり止め すべり止め
                            カラー ブルー - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1パック(3双) - - - - - - - - - - - -

                            耐油ビニールコート手袋(3双入り)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-3065-0-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 内容量

                            1,190円

                            ( 1,309円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            LL4536527646231-

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました