(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム手袋3双

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム手袋3双

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

【特長】・高いレベルの快適感!!ゴム手袋・引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • カラー:
    ブラウン
  • 内容量:
    1パック(3双)

型番

Z-87-0-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Z-87-0-M

Z-87-0-M

M
4536527904881
1パック(3双)

10個

980( 1,078円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いレベルの快適感!!ゴム手袋
・引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて低温でも柔らか
・嫌な臭いを抑える防臭加工
・指、手のひらのスベリ止め加工でグリップ性に優れています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋3双の型番Z-87-0-Mのページです。
型番Z-87-0-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム手袋3双

天然ゴム手袋3双

    作業用手袋トワロン

    作業用手袋トワロン

      ジョブスター(3双組) 181-3P

      ジョブスター(3双組) 181-3P

        天然ゴム手袋 中厚手 #2005

        天然ゴム手袋 中厚手 #2005

          メーカー コーコス信岡 ケニス 東和コーポレーション(ビニスター) 川西工業
          通常価格 980円 714円 1,484円 119円
          通常出荷日 3日目   6日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          使用用途 作業用 - 作業用 作業用
          商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
          カラー ブラウン - - -
          内容量 1パック(3双) - - -

          天然ゴム手袋3双のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
          部品洗浄時に使用
          評価 5.0満足度:5.02020/06/29
          アルカリ性洗剤で部品洗浄する時に使用しました。
          内部がメリヤス布なのでつけ外しが楽です。
          アルカリ性洗剤には、弱いかもしれないです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          薬品溶解時に使用
          評価 5.0満足度:5.02018/02/01
          やはり着けた時の手につく匂いが気になるので、軍手をはめてその上からゴム手袋をはめています。手袋は滑りにくく破れにくいです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          Z-87-0-L
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ JANコード 内容量

          980円

          ( 1,078円 )
          10個 -

          3日目

          L4536527904898-

          天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました