(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアルNEO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュアルNEO

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
267円
税込価格
294円

【特長】・特殊配合の天然ゴム仕様!!・着用感が爽やかで通気性抜群(内側に綿素材...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
ブルー
4536527900098
1双

10個

267( 294円 )

3日目

M
ブルー
4536527900074
1双

1個

267( 294円 )

3日目

S
ブルー
4536527900067
1双

10個

267( 294円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊配合の天然ゴム仕様!!
・着用感が爽やかで通気性抜群(内側に綿素材を使用し吸汗速乾性を向上)
【用途】
・運送業(引越し)、農業、園芸(草取りなど)、倉庫作業、建築土木業などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルNEO

デュアルNEO

    天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

    天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

      天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

      天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

        東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

        東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

          低圧用発泡手袋

          低圧用発泡手袋

            東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

            東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

              東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

              東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

                天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                  ラバーホープ(ジャージ付)

                  ラバーホープ(ジャージ付)

                    天然ゴム製フルコート手袋 ホールド No.306

                    天然ゴム製フルコート手袋 ホールド No.306

                      天然ゴム手袋 ノーテ絞型

                      天然ゴム手袋 ノーテ絞型

                        天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

                        天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

                          みのり手袋 MK-3

                          みのり手袋 MK-3

                            メーカー コーコス信岡 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アズワン 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 三興化学工業
                            通常価格 267円 434円 1,402円 442円 7,748円 318円 578円 212円 571円 738円 315円 254円 556円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   7日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム - - 天然ゴム - すべり止め 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム すべり止め
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました