(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-83-9-M
天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド テンネンゴムセヌキウスデテブクロ1ソウ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
253円
税込単価
278円

・天然ゴム背抜き手袋。・ムレにくい爽やかフィット!! 農業、園芸に最適!!

詳細情報を確認する

型番

Z-83-9-M 解除

Loading...

商品情報を表示

Z-83-9-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Z-83-9-M

Z-83-9-M

M
グリーン
4536527851369
1双

10個

253( 278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・天然ゴム背抜き手袋。・ムレにくい爽やかフィット!! 農業、園芸に最適!!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッドの型番Z-83-9-Mのページです。
型番Z-83-9-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

    天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー

    天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー

      作業用手袋 マッスル

      作業用手袋 マッスル

        ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

        ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

          綿すべり止め手袋

          綿すべり止め手袋

            丸和ケミカル ゴムキーパーL

            丸和ケミカル ゴムキーパーL

              すべり止め手袋つぶてソフト

              すべり止め手袋つぶてソフト

                天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                  ニトリル背抜き手袋 TNSG

                  ニトリル背抜き手袋 TNSG

                    厚手ゴム背抜き手袋

                    厚手ゴム背抜き手袋

                      1517 PUウレタン 手首長

                      1517 PUウレタン 手首長

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                          レッドタフマン 3双組

                          レッドタフマン 3双組

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 三重化学工業 丸五 アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル 川西工業 おたふく手袋 トラスコ中山 おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 253円 253円 297円 427円 238円 292円 1,341円 277円 239円 370円 367円 504円 1,197円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   7日目   1日目   1日目   4日目   8日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用 - -
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - - すべり止め - 天然ゴム ニトリルゴム - ポリウレタン - -
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き - - ボツ - 背抜き 背抜き - - - -
                            内容量 1双 1双 - - - - - - - - - - -

                            天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッドのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業用に
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/06
                            作業用に購入。普段使っている薄手の方が使用感は良いと思いますが、雑多な作業にはこれが向いているようです。ただし、天然ゴムなので通気性は期待できません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Z-83-20-L
                            Z-83-20-M
                            Z-83-20-S
                            Z-83-9-L
                            Z-83-9-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ カラー JANコード 内容量

                            253円

                            ( 278円 )
                            10個 -

                            3日目

                            Lレッド4536527851406-

                            253円

                            ( 278円 )
                            10個 -

                            3日目

                            Mレッド4536527851390-

                            253円

                            ( 278円 )
                            10個 -

                            3日目

                            Sレッド4536527851383-

                            253円

                            ( 278円 )
                            10個 -

                            3日目

                            Lグリーン4536527851376-

                            253円

                            ( 278円 )
                            10個 -

                            3日目

                            Sグリーン4536527851352-

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました