(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-83-1-M
天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー テンネンゴムセヌキウスデテブクロ1ソウ

通常単価(税別)
253円
税込単価
278円

・天然ゴム背抜き手袋。・ムレにくい爽やかフィット!! 農業、園芸に最適!!

詳細情報を確認する

型番

Z-83-1-M 解除

Loading...

商品情報を表示

Z-83-1-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Z-83-1-M

Z-83-1-M

M
4536527851338
1双

10個

253( 278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・天然ゴム背抜き手袋。・ムレにくい爽やかフィット!! 農業、園芸に最適!!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビーの型番Z-83-1-Mのページです。
型番Z-83-1-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー

天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー

    天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

    天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

      ニトリル背抜き手袋 TNSG

      ニトリル背抜き手袋 TNSG

        ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

        ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

          天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

          天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

            丸和ケミカル ゴムキーパーL

            丸和ケミカル ゴムキーパーL

              作業用手袋 マッスル

              作業用手袋 マッスル

                すべり止め手袋つぶてソフト

                すべり止め手袋つぶてソフト

                  綿すべり止め手袋

                  綿すべり止め手袋

                    1517 PUウレタン 手首長

                    1517 PUウレタン 手首長

                      ゴム張り手袋快適 ラバース

                      ゴム張り手袋快適 ラバース

                        ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                        ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                          1450 タフレッドスリム

                          1450 タフレッドスリム

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 トラスコ中山 丸五 ダンロップ 丸和ケミカル 三重化学工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 253円 253円 239円 427円 369円 292円 297円 1,341円 238円 367円 408円 442円 278円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   2日目   8日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム ニトリルゴム - - すべり止め 天然ゴム - - ポリウレタン すべり止め - すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き - - ボツ 背抜き - - - ゴム張り - 背抜き
                            カラー ネイビー - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 1双 - - - - - - - - - - -

                            天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Z-83-1-L
                            Z-83-1-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 内容量

                            253円

                            ( 278円 )
                            10個 -

                            3日目

                            L4536527851345-

                            253円

                            ( 278円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S4536527851321-

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました