(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン背抜き手袋(カラー10双)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-3069-0-M
ウレタン背抜き手袋(カラー10双) ウレタンセヌキテブクロ(カラー10ソウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,153円
税込単価
2,368円

【特長】・ウレタン背抜き手袋で通気性抜群・グリップ力がよく、フィット感抜群・高...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • カラー:
    カラー
  • 材質:
    ウーリーナイロン樹脂、ポリウレタン
  • 内容量:
    1パック(10双)

型番

N-3069-0-M 解除

Loading...

商品情報を表示

N-3069-0-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
N-3069-0-M

N-3069-0-M

M
4536527744371
1パック(10双)

1個

2,153( 2,368円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン背抜き手袋で通気性抜群
・グリップ力がよく、フィット感抜群
・高級ナイロン使用
【用途】
農作業・製品検査・エレクトロニクス産業・果樹収穫・ガーデニング

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き手袋(カラー10双)の型番N-3069-0-Mのページです。
型番N-3069-0-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン背抜き手袋(カラー10双)

ウレタン背抜き手袋(カラー10双)

    ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

    ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

      ソフトフィンガー

      ソフトフィンガー

        フィンガートップ

        フィンガートップ

          ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

          ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

            ノンスリップソフトX

            ノンスリップソフトX

              ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

              ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                ブルーライナー

                ブルーライナー

                  ジョイハンドゴム背抜き

                  ジョイハンドゴム背抜き

                    すべり止め手袋 エアテクターX

                    すべり止め手袋 エアテクターX

                      ピッタリ背抜き手袋 No.260

                      ピッタリ背抜き手袋 No.260

                        ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                        ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                          マイクロファイバー手袋 No.381 マイクログリップ

                          マイクロファイバー手袋 No.381 マイクログリップ

                            メーカー コーコス信岡 ダンロップ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 ペンギンエース 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ トラスコ中山 ショーワグローブ
                            通常価格 2,153円 397円 385円 372円 197円 185円 442円 1,198円 1,243円 462円 313円 194円 389円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - - 品質管理用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン - - ポリウレタン ポリウレタン 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム すべり止め ポリウレタン すべり止め ニトリルゴム
                            仕様 背抜き - - 指先コート 背抜き ゴム引き - 背抜き 背抜き ゴム張り 背抜き 背抜き 背抜き
                            カラー カラー - - - - - - - - - - - -
                            材質 ウーリーナイロン樹脂、ポリウレタン - - - - - - - - - - - -

                            ウレタン背抜き手袋(カラー10双)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-3069-0-L
                            N-3069-0-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 内容量

                            2,487円

                            ( 2,736円 )
                            3個 あり

                            5日目

                            L4536527744388-

                            2,153円

                            ( 2,368円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            S4536527744364-

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました