(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高視認手袋(合皮)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-3043-11-L
高視認手袋(合皮) コウシニンテブクロ(ゴウヒ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,436円
税込単価
1,580円

【特長】・視認性抜群手袋!! 警備・誘導・現場作業(夜間作業にも!!)・駐車場...

詳細情報を確認する

型番

N-3043-11-L 解除

Loading...

商品情報を表示

N-3043-11-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
N-3043-11-L

N-3043-11-L

L
イエロー
4536527864642
1双

1個

1,436( 1,580円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性抜群手袋!! 警備・誘導・現場作業(夜間作業にも!!)
・駐車場、道路工事現場、高速道路などにも

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高視認手袋(合皮)の型番N-3043-11-Lのページです。
型番N-3043-11-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高視認手袋(合皮)

高視認手袋(合皮)

    ポーキィー甲メリヤス

    ポーキィー甲メリヤス

      プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

      プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

        プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

        プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

          人工皮革手袋 メッシュ

          人工皮革手袋 メッシュ

            ネオライザー

            ネオライザー

              合成皮革手袋MPファイバー

              合成皮革手袋MPファイバー

                人工皮革手袋 背抜き

                人工皮革手袋 背抜き

                  人工皮革手袋 豚革当付

                  人工皮革手袋 豚革当付

                    牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

                    牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

                      豚革手袋ハイブリッド フレックス

                      豚革手袋ハイブリッド フレックス

                        PUファントム レッド・ブラック

                        PUファントム レッド・ブラック

                          牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)

                          牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)

                            メーカー コーコス信岡 ホーケン ホーケン ホーケン ユニワールド ミタニ ユニワールド ユニワールド ユニワールド 富士グローブ ユニワールド 川西工業 ミタニ
                            通常価格 1,436円 1,429円 1,388円 1,418円 973円 2,648円 984円 909円 971円 1,090円 762円 541円 698円
                            通常出荷日 3日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 - - - 耐切創 作業用 作業用 作業用 - - - 作業用 -
                            商品タイプ 革手 - - - 革手 ポリウレタン すべり止め 革手 - - - ポリウレタン -
                            革手袋種類 合成皮革 - - - 人工皮革 - 合成皮革 人工皮革 - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            高視認手袋(合皮)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-3043-11-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ カラー JANコード 内容量

                            1,436円

                            ( 1,580円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            Mイエロー4536527864635-

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました