(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め薄手手袋1双入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止め薄手手袋1双入り

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
154円
税込価格
169円

【特長】・軍手にボツを付け滑り止め加工をした作業手袋・ベースとなる軍手とそれに...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • カラー:
    ホワイト
  • 材質(すべり止め):
    塩化ビニール
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4536527353931
1双

1個

154( 169円 )

3日目

M
4536527353924
1双

1個

154( 169円 )

3日目

S
4536527353917
1双

1個

154( 169円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軍手にボツを付け滑り止め加工をした作業手袋
・ベースとなる軍手とそれにのせるボツのバランスにこだわりました
・滑り止め部分の樹脂は塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め薄手手袋1双入り

すべり止め薄手手袋1双入り

    ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

    ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

      ピタハンドブルー(3双組)

      ピタハンドブルー(3双組)

        つぶて指出し 5本

        つぶて指出し 5本

          背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

          背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

            すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

            すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

              業務用作業手袋 ケミソフト

              業務用作業手袋 ケミソフト

                しっくりがっちり薄手”(1双入)

                しっくりがっちり薄手”(1双入)

                  OP テープカット用手袋

                  OP テープカット用手袋

                    PU指先コート編手袋(10双入)

                    PU指先コート編手袋(10双入)

                      すべり止め手袋 女性用 4990LA-5P 5双入

                      すべり止め手袋 女性用 4990LA-5P 5双入

                        すべり止め手袋 カツロンドライブ ウーリー入り

                        すべり止め手袋 カツロンドライブ ウーリー入り

                          すべり止め手袋 軍手 すべりどめ薄手5双入 Z-40

                          すべり止め手袋 軍手 すべりどめ薄手5双入 Z-40

                            メーカー コーコス信岡 おたふく手袋 おたふく手袋 川西工業 おたふく手袋 勝星産業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 オープン工業 ブラストン 三商 丸和ケミカル コーコス信岡
                            通常価格 154円 162円 554円 320円 1,245円 219円 438円 220円 438円 2,860円 1,100円 247円 668円
                            通常出荷日 3日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - - 作業用 - - 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め - - すべり止め - - 軍手
                            仕様 ボツ 背抜き 背抜き - 背抜き - 背抜き - - 指先コート - - ボツ
                            カラー ホワイト - - - - - - - - - - - ホワイト
                            材質(すべり止め) 塩化ビニール - - - - - - - - - - - 塩化ビニール

                            すべり止め薄手手袋1双入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました