(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑り止め厚手手袋・1双

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-35-0-M
滑り止め厚手手袋・1双 スベリドメアツデテブクロ・1ソウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
112円
税込単価
123円

【特長】・つけ心地爽やか!!滑り止め手袋・運送・運搬・軽作業に最適

詳細情報を確認する

型番

Z-35-0-M 解除

Loading...

製品仕様

型番使用用途商品タイプサイズ
Z-35-0-M作業用すべり止めM
Z-35-0-L作業用すべり止めL
Z-35-0-S作業用すべり止めS
商品情報を表示

Z-35-0-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Z-35-0-M

Z-35-0-M

M
4536527353863
1双

1個

112( 123円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つけ心地爽やか!!滑り止め手袋
・運送・運搬・軽作業に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

滑り止め厚手手袋・1双の型番Z-35-0-Mのページです。
型番Z-35-0-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滑り止め厚手手袋・1双

滑り止め厚手手袋・1双

    しっくりがっちり厚手”(1双入)

    しっくりがっちり厚手”(1双入)

      ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止

      ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止

        ミドリ安全 すべり止め手袋

        ミドリ安全 すべり止め手袋

          バリューすべり止め手袋

          バリューすべり止め手袋

            ポチロン紺

            ポチロン紺

              ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入

              ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入

                スーパーソフキャッチ 356

                スーパーソフキャッチ 356

                  PU手のひらコート編手袋(10双入)

                  PU手のひらコート編手袋(10双入)

                    ゴムボツ厚手

                    ゴムボツ厚手

                      ソフトドライブ女性用

                      ソフトドライブ女性用

                        ドットライナー

                        ドットライナー

                          スムースフィット 5P

                          スムースフィット 5P

                            メーカー コーコス信岡 福徳産業 福徳産業 ミドリ安全 ミタニ 勝星産業 ミドリ安全 おたふく手袋 ブラストン 勝星産業 勝星産業 勝星産業 ペンギンエース
                            通常価格 112円 191円 706円 113円 1,193円 225円 1,358円 303円 2,860円 148円 159円 216円 615円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            使用用途 作業用 - - - - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め - すべり止め - - すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め スムス
                            カラー ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            滑り止め厚手手袋・1双のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Z-35-0-L
                            Z-35-0-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 内容量

                            112円

                            ( 123円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            L4536527353870-

                            112円

                            ( 123円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            S4536527353856-

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました