(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め2本編軍手・10双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止め2本編軍手・10双組

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
695円
税込単価
765円

【特長】・すべり止め軍手の定番!!・引越し、家庭作業・物流・土木・建築作業に。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • サイズ:
    フリー
  • カラー:
    イエロー
  • JANコード:
    4536527865359
  • 内容量:
    1パック(10双)

型番

BG-1410-0-F 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BG-1410-0-F

BG-1410-0-F

1パック(10双)

3個

695( 765円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止め軍手の定番!!
・引越し、家庭作業・物流・土木・建築作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

すべり止め2本編軍手・10双組の型番BG-1410-0-Fのページです。
型番BG-1410-0-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め2本編軍手・10双組

すべり止め2本編軍手・10双組

    2本編軍手・10双組

    2本編軍手・10双組

      日本一軍手・2本編・10双組

      日本一軍手・2本編・10双組

        純綿5本編軍手・10双組

        純綿5本編軍手・10双組

          2本編軍手・袖口蛍光・10双組

          2本編軍手・袖口蛍光・10双組

            綿混5本編軍手・10双組

            綿混5本編軍手・10双組

              こども手袋

              こども手袋

                すべり止め軍手 お特用(12双組)

                すべり止め軍手 お特用(12双組)

                  勝星 日本一 12ソウ

                  勝星 日本一 12ソウ

                    リング糸2本編軍手・10双組

                    リング糸2本編軍手・10双組

                      サイズすべり止め軍手・10双組

                      サイズすべり止め軍手・10双組

                        こどもスベリ止手袋

                        こどもスベリ止手袋

                          2.5本編軍手・10双組

                          2.5本編軍手・10双組

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 おたふく手袋 丸和ケミカル 勝星産業 コーコス信岡 コーコス信岡 おたふく手袋 コーコス信岡
                            通常価格 695円 370円 420円 780円 360円 580円 147円 869円 623円 682円 680円 301円 380円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 すべり止め 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー - フリー フリー フリー - - フリー
                            カラー イエロー ホワイト サラシ キナリ サラシ キナリ - - - サラシ - - サラシ
                            JANコード 4536527865359 4983670007172 4536527865106 4536527865281 4536527865120 4536527865267 - - - 4536527865328 - - 4536527865137

                            すべり止め2本編軍手・10双組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました