(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リング糸2本編軍手・10双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リング糸2本編軍手・10双組

通常単価(税別)
682円
税込単価
750円

【特長】・リング糸の2本編のストロング軍手です。・丈夫で長持ちです。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • カラー:
    サラシ
  • JANコード:
    4536527865328
  • 内容量:
    1パック(10双)

型番

B-9510-0-F 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B-9510-0-F

B-9510-0-F

1パック(10双)

3個

682( 750円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・リング糸の2本編のストロング軍手です。・丈夫で長持ちです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リング糸2本編軍手・10双組の型番B-9510-0-Fのページです。
型番B-9510-0-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リング糸2本編軍手・10双組

リング糸2本編軍手・10双組

    3本編軍手 10双入

    3本編軍手 10双入

      2.5本編軍手・10双組

      2.5本編軍手・10双組

        綿混5本編軍手・10双組

        綿混5本編軍手・10双組

          2本編軍手・袖口蛍光・10双組

          2本編軍手・袖口蛍光・10双組

            純綿5本編軍手・10双組

            純綿5本編軍手・10双組

              2本編軍手・10双組

              2本編軍手・10双組

                日本一軍手・2本編・10双組

                日本一軍手・2本編・10双組

                  コクゴ 純綿軍手 SP151

                  コクゴ 純綿軍手 SP151

                    日本一軍手 No.300

                    日本一軍手 No.300

                      コクゴ 日本一軍手No.200

                      コクゴ 日本一軍手No.200

                        日本一軍手 No.100

                        日本一軍手 No.100

                          2.5本編 サイズ軍手

                          2.5本編 サイズ軍手

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コーコス信岡
                            通常価格 682円 480円 380円 580円 360円 780円 370円 420円 1,100円 447円 570円 520円 345円
                            通常出荷日 3日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - - - -
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 - - - - 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - - - - -
                            カラー サラシ キナリ サラシ キナリ サラシ キナリ ホワイト サラシ - - - - サラシ
                            JANコード 4536527865328 - 4536527865137 4536527865267 4536527865120 4536527865281 4983670007172 4536527865106 - - - - -

                            リング糸2本編軍手・10双組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました