(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿混5本編軍手・10双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

綿混5本編軍手・10双組【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

【特長】・とにかくパワフル、建築、土木の作業に究極の綿混軍手!!・丈夫で長持ち...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • カラー:
    キナリ
  • JANコード:
    4536527865267
  • 内容量:
    1パック(10双)

型番

B-5010-0-F 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B-5010-0-F

B-5010-0-F

1パック(10双)

1パック

10個入り

580( 638円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・とにかくパワフル、建築、土木の作業に究極の綿混軍手!!
・丈夫で長持ち!!綿混軍手 5本編み軍手 10双組

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

綿混5本編軍手・10双組の型番B-5010-0-Fのページです。
型番B-5010-0-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿混5本編軍手・10双組

綿混5本編軍手・10双組

    純綿5本編軍手・10双組

    純綿5本編軍手・10双組

      2本編軍手・10双組

      2本編軍手・10双組

        すべり止め2本編軍手・10双組

        すべり止め2本編軍手・10双組

          日本一軍手・2本編・10双組

          日本一軍手・2本編・10双組

            サイズすべり止め軍手・10双組

            サイズすべり止め軍手・10双組

              2.5本編軍手・10双組

              2.5本編軍手・10双組

                リング糸2本編軍手・10双組

                リング糸2本編軍手・10双組

                  こども手袋

                  こども手袋

                    3本編軍手 10双入

                    3本編軍手 10双入

                      2本編軍手・袖口蛍光・10双組

                      2本編軍手・袖口蛍光・10双組

                        福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

                        福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

                          勝星 日本一 12ソウ

                          勝星 日本一 12ソウ

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 おたふく手袋 コーコス信岡 コーコス信岡 福徳産業 勝星産業
                            通常価格 580円 780円 370円 695円 420円 680円 380円 682円 147円 480円 360円 1,957円 623円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   4日目   6日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 すべり止め 軍手 すべり止め 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 - 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - フリー フリー - フリー フリー L フリー
                            カラー キナリ キナリ ホワイト イエロー サラシ - サラシ サラシ - キナリ サラシ - -
                            JANコード 4536527865267 4536527865281 4983670007172 4536527865359 4536527865106 - 4536527865137 4536527865328 - - 4536527865120 - -

                            綿混5本編軍手・10双組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました