(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイズ軍手・1双

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-2801-0-S
サイズ軍手・1双 サイズグンテ・1ソウ

通常単価(税別)
150円
税込単価
165円

【特長】・ジャストフィット!!自分の手にあったサイズ軍手を!!

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • カラー:
    サラシ
  • 内容量:
    1双

型番

B-2801-0-S 解除

Loading...

商品情報を表示

B-2801-0-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B-2801-0-S

B-2801-0-S

S
4536527865151
1双

3個

150( 165円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャストフィット!!自分の手にあったサイズ軍手を!!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サイズ軍手・1双の型番B-2801-0-Sのページです。
型番B-2801-0-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイズ軍手・1双

サイズ軍手・1双

    純綿軍手・1双

    純綿軍手・1双

      アトム 消臭5本指靴下 サラシ

      アトム 消臭5本指靴下 サラシ

        素手仕込指出し

        素手仕込指出し

          日本一軍手 12双入 200

          日本一軍手 12双入 200

            フィッティング軍手

            フィッティング軍手

              純綿軍手 BP-0850 12双入

              純綿軍手 BP-0850 12双入

                ひじまでロング軍手 10双入

                ひじまでロング軍手 10双入

                  のびのび軍足 指付 5足組

                  のびのび軍足 指付 5足組

                    コクゴ 日本一軍手No.200

                    コクゴ 日本一軍手No.200

                      シノ軍手 2本編み Sサイズ

                      シノ軍手 2本編み Sサイズ

                        勝星 KSゴールド 男性用

                        勝星 KSゴールド 男性用

                          ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

                          ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) 川西工業 三商 富士手袋 三商 トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) コクゴ ミタニ 勝星産業 ミドリ安全
                            通常価格 150円 131円 365円 246円 1,131円 573円 1,930円 1,021円 1,201円 639円 903円 164円 719円
                            通常出荷日 3日目   3日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 - - - - - 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 - 軍手 - 軍手 - - - - - 軍手 軍手
                            カラー サラシ キナリ - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 1双 - - - - - - - - - - -

                            サイズ軍手・1双のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-2801-0-L
                            B-2801-0-LL
                            B-2801-0-M
                            B-2801-0-SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 内容量

                            150円

                            ( 165円 )
                            3個 -

                            3日目

                            L4536527865175-

                            150円

                            ( 165円 )
                            3個 -

                            3日目

                            LL4536527865182-

                            150円

                            ( 165円 )
                            3個 -

                            3日目

                            M4536527865168-

                            150円

                            ( 165円 )
                            3個 -

                            3日目

                            SS4536527865144-

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました