(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

得とくパック!!・日本一軍手・2本編み・30双パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

得とくパック!!・日本一軍手・2本編み・30双パック

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,480円
税込単価
1,628円

【特長】・30双入りの2本網の日本一軍手です。・使用用途:作業用。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • カラー:
    サラシ
  • JANコード:
    4536527865113
  • 内容量:
    1パック(30双)

型番

B-2030-0-F 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B-2030-0-F

B-2030-0-F

1パック(30双)

1個

1,480( 1,628円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・30双入りの2本網の日本一軍手です。・使用用途:作業用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

得とくパック!!・日本一軍手・2本編み・30双パックの型番B-2030-0-Fのページです。
型番B-2030-0-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

得とくパック!!・日本一軍手・2本編み・30双パック

得とくパック!!・日本一軍手・2本編み・30双パック

    コクゴ 日本一軍手No.200

    コクゴ 日本一軍手No.200

      2本編軍手・袖口蛍光・10双組

      2本編軍手・袖口蛍光・10双組

        日本一軍手 No.300

        日本一軍手 No.300

          リング糸2本編軍手・10双組

          リング糸2本編軍手・10双組

            2.5本編軍手・10双組

            2.5本編軍手・10双組

              3本編軍手 10双入

              3本編軍手 10双入

                日本一軍手・2本編・10双組

                日本一軍手・2本編・10双組

                  コクゴ 純綿軍手 SP151

                  コクゴ 純綿軍手 SP151

                    2本編軍手・10双組

                    2本編軍手・10双組

                      純綿軍手 BP-0850 12双入

                      純綿軍手 BP-0850 12双入

                        日本一軍手 No.100

                        日本一軍手 No.100

                          勝星 KSゴールド 男性用

                          勝星 KSゴールド 男性用

                            メーカー コーコス信岡 コクゴ コーコス信岡 コクゴ コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コクゴ コーコス信岡 三商 コクゴ 勝星産業
                            通常価格 1,480円 639円 360円 504円 682円 380円 480円 420円 1,200円 370円 1,930円 560円 164円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   2日目   5日目   6日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - - 作業用
                            商品タイプ 軍手 - 軍手 - 軍手 軍手 軍手 軍手 - 軍手 - - 軍手
                            サイズ フリー - フリー - フリー フリー フリー フリー - フリー - - L
                            カラー サラシ - サラシ - サラシ サラシ キナリ サラシ - ホワイト - - -
                            JANコード 4536527865113 - 4536527865120 - 4536527865328 4536527865137 - 4536527865106 - 4983670007172 - - -

                            得とくパック!!・日本一軍手・2本編み・30双パックのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            軍手
                            評価 3.0満足度:3.02021/06/04
                            値段だったらもっと安いのあるけど、厚手で丈夫でまとめ買いにはよい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました