(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本一軍手・2本編・10双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日本一軍手・2本編・10双組

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

【特長】・お手ごろ軍手で、軽作業、土木、工事、建築作業に!!・2本編み軍手 1...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • カラー:
    サラシ
  • JANコード:
    4536527865106
  • 内容量:
    1パック(10双)

型番

B-2010-0-F 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B-2010-0-F

B-2010-0-F

1パック(10双)

1個

420( 462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手ごろ軍手で、軽作業、土木、工事、建築作業に!!
・2本編み軍手 10双組

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日本一軍手・2本編・10双組の型番B-2010-0-Fのページです。
型番B-2010-0-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本一軍手・2本編・10双組

日本一軍手・2本編・10双組

    2本編軍手・袖口蛍光・10双組

    2本編軍手・袖口蛍光・10双組

      2.5本編軍手・10双組

      2.5本編軍手・10双組

        2本編軍手・10双組

        2本編軍手・10双組

          3本編軍手 10双入

          3本編軍手 10双入

            日本一軍手 No.300

            日本一軍手 No.300

              コクゴ 日本一軍手No.200

              コクゴ 日本一軍手No.200

                日本一軍手 No.100

                日本一軍手 No.100

                  リング糸2本編軍手・10双組

                  リング糸2本編軍手・10双組

                    コクゴ 純綿軍手 SP151

                    コクゴ 純綿軍手 SP151

                      純綿5本編軍手・10双組

                      純綿5本編軍手・10双組

                        純綿軍手 BP-0850 12双入

                        純綿軍手 BP-0850 12双入

                          トクボー軍手キナリ 綿混 10GG-97

                          トクボー軍手キナリ 綿混 10GG-97

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コクゴ コクゴ コクゴ コーコス信岡 コクゴ コーコス信岡 三商 コクゴ
                            通常価格 420円 360円 380円 370円 480円 447円 570円 520円 682円 1,100円 780円 1,930円 388円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   7日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - - 作業用 - 作業用 - -
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 - - - 軍手 - 軍手 - -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - - - フリー - フリー - -
                            カラー サラシ サラシ サラシ ホワイト キナリ - - - サラシ - キナリ - -
                            JANコード 4536527865106 4536527865120 4536527865137 4983670007172 - - - - 4536527865328 - 4536527865281 - -

                            日本一軍手・2本編・10双組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました