(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイブリッドEVAミドルブーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HB-890-9-SS
ハイブリッドEVAミドルブーツ ハイブリッドEVAミドルブーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,194円
税込単価
2,413円

【特長】・1クラス上の快適な履き心地!! 「超軽量長靴」・特殊ゴムとEVAの混...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    カバー:PU合成皮革
  • 材質(アッパー):
    合成ゴム・EVA
  • 内容量:
    1足

型番

HB-890-9-SS 解除

Loading...

 
カタログを表示

HB-890-9-SS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ詳細(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HB-890-9-SS

HB-890-9-SS

緑系
22.5~23.0
グリーン
4536527901811
1足

1個

2,194( 2,413円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1クラス上の快適な履き心地!! 「超軽量長靴」
・特殊ゴムとEVAの混合新素材で軽量化と柔軟性を実現
・柔軟素材により屈曲する動作で発生するストレスを軽減
・丸ごと水洗い可能
・先芯なし
・ミドルタイプ
・4本マジック
・通気性

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドEVAミドルブーツの型番HB-890-9-SSのページです。
型番HB-890-9-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイブリッドEVAミドルブーツ

ハイブリッドEVAミドルブーツ

    ハイブリッドEVAショートブーツ

    ハイブリッドEVAショートブーツ

      カルサーエース #700

      カルサーエース #700

        安全プロハークスショート 890

        安全プロハークスショート 890

          MWB-1022 カラーブーツ

          MWB-1022 カラーブーツ

            作業機能付 高所高鳶 極(きわみ) ブラック

            作業機能付 高所高鳶 極(きわみ) ブラック

              セフティシューズ 85105

              セフティシューズ 85105

                百式 長編みファスナーブーツ

                百式 長編みファスナーブーツ

                  ハイブリッドEVAミドルブーツ HB-891

                  ハイブリッドEVAミドルブーツ HB-891

                    丸五 スパイクマジック足袋2型 黒

                    丸五 スパイクマジック足袋2型 黒

                      EVA防寒セフティブーツ"Master"ゴム底タイプ ブラック

                      EVA防寒セフティブーツ"Master"ゴム底タイプ ブラック

                        カラーブーツ胴太

                        カラーブーツ胴太

                          ジョルディック DX-2

                          ジョルディック DX-2

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 福山ゴム工業 丸五 ミツウマ 丸五 ジーベック コーコス信岡 コーコス信岡 丸五 CAMMINARE コーコス信岡 福山ゴム工業
                            通常価格 2,194円 3,374円 4,861円 3,999円 4,420円 4,767円 5,699円 3,943円 2,502円 5,221円 9,942円 3,380円 4,027円
                            通常出荷日 3日目   5日目   8日目   3日目   8日目   6日目   5日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   3日目   8日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 作業靴
                            規格 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し JIS規格品 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し
                            形状 長靴 半長靴 長靴 長靴 長靴 編上靴 長編上靴 長編上靴 半長靴 - 長靴 長靴 長靴
                            耐油性 なし - なし あり なし あり あり なし なし - あり なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし - なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし

                            ハイブリッドEVAミドルブーツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HB-890-13-M
                            HB-890-13-S
                            HB-890-13-SS
                            HB-890-13-XL
                            HB-890-9-L
                            HB-890-9-XL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ詳細
                            (cm)
                            色詳細 JANコード 内容量

                            2,194円

                            ( 2,413円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            黒系24.5~25.0ブラック4536527895615-

                            2,194円

                            ( 2,413円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            黒系23.5~24.0ブラック4536527895608-

                            2,194円

                            ( 2,413円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            黒系22.5~23.0ブラック4536527901828-

                            2,194円

                            ( 2,413円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            黒系27.5~28.0ブラック4536527895646-

                            2,194円

                            ( 2,413円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            緑系25.5~26.0グリーン4536527895578-

                            2,194円

                            ( 2,413円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            緑系27.5~28.0グリーン4536527895592-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました