(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

関東鳶カットビブルゾン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:19500-3-M
関東鳶カットビブルゾン カットビブルゾン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

【特長】・屋外現場作業のベスト防寒ブルゾン・軽い着心地とボアの暖かさで快適に着...

詳細情報を確認する

型番

19500-3-M 解除

Loading...

商品情報を表示

19500-3-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
胴囲(cm)
JANコード
色詳細
着丈(cm)
胸囲(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19500-3-M

19500-3-M

M
75~83
4536527597625
グレー
165~175
88~96
1着

5個

2,980( 3,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外現場作業のベスト防寒ブルゾン
・軽い着心地とボアの暖かさで快適に着こなせる

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

関東鳶カットビブルゾンの型番19500-3-Mのページです。
型番19500-3-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

関東鳶カットビブルゾン

関東鳶カットビブルゾン

    防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2004 上 ブラウン

    防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2004 上 ブラウン

      防寒服 ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチジャンパー VE2017 上 ネイビー

      防寒服 ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチジャンパー VE2017 上 ネイビー

        防寒服 コート 極寒 M4063 上

        防寒服 コート 極寒 M4063 上

          ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上 3L

          ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上 3L

            防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上

            防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上

              メーカー コーコス信岡 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 2,980円 18,300円 23,590円 29,137円 21,834円 21,834円
              通常出荷日 3日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   1日目~  
              商品分類 ブルゾン ジャケット ジャケット コート - コート
              メイン素材 ポリエステル ポリエステル100%、ニット ポリエステル100%、ニット ポリエステル100% - ポリエステル100%
              材質 ポリエステル100% - - - - -
              内容量 1着 - - - - -

              関東鳶カットビブルゾンのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              19500-1-3L
              19500-1-4L
              19500-1-5L
              19500-1-L
              19500-1-M
              19500-13-3L
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              色(系統) サイズ 胴囲
              (cm)
              JANコード 色詳細 着丈
              (cm)
              胸囲
              (cm)
              内容量

              2,980円

              ( 3,278円 )
              5個 あり

              3日目

              3L93~1014536527597595ネイビー175~185106~114-

              2,980円

              ( 3,278円 )
              5個 あり

              3日目

              4L-4536527597601ネイビー---

              2,980円

              ( 3,278円 )
              5個 あり

              3日目

              5L-4536527597618ネイビー---

              2,980円

              ( 3,278円 )
              1個 あり

              3日目

              L81~894536527597571ネイビー170~18094~102-

              2,980円

              ( 3,278円 )
              5個 あり

              3日目

              M75~834536527597564ネイビー165~17588~96-

              2,980円

              ( 3,278円 )
              5個 あり

              3日目

              3L93~1014536527597717ブラック175~185106~114-

              防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました