(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒コート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒コート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,209円 ~ 10,777円
税込価格
10,130円 ~ 11,855円

【特長】・次世代テイストの新しい防寒コート・大型フードファスナー着脱、左袖ペン...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    コート
  • メイン素材:
    ポリエステル
  • 材質:
    表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
  • 内容量:
    1着

型番

未確定40件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
裄丈(cm)
JANコード
色詳細
着丈(cm)
胸囲(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
92
4536527888075
ネイビー
88
141
1着

1個

9,209( 10,130円 )

5日目

4L
94
4536527888082
ネイビー
88
147
1着

1個

10,777( 11,855円 )

15日目

5L
96
4536527888099
ネイビー
88
153
1着

1個

10,777( 11,855円 )

15日目

6L
98
4536527888105
ネイビー
88
159
1着

1個

10,777( 11,855円 )

15日目

L
88
4536527888051
ネイビー
84
129
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

LL/2L
90
4536527888068
ネイビー
86
135
1着

1個

9,209( 10,130円 )

5日目

M
86
4536527888044
ネイビー
82
123
1着

1個

9,209( 10,130円 )

5日目

S
83
4536527888037
ネイビー
80
117
1着

1個

9,209( 10,130円 )

5日目

3L
92
4536527888167
ブルー
88
141
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

4L
94
4536527888174
ブルー
88
147
1着

1個

10,777( 11,855円 )

15日目

5L
96
4536527888181
ブルー
88
153
1着

1個

10,777( 11,855円 )

15日目

6L
98
4536527888198
ブルー
88
159
1着

1個

10,777( 11,855円 )

15日目

L
88
4536527888143
ブルー
84
129
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

LL/2L
90
4536527888150
ブルー
86
135
1着

1個

9,209( 10,130円 )

5日目

M
86
4536527888136
ブルー
82
123
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

S
83
4536527888129
ブルー
80
117
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

3L
92
4536527888259
オレンジ
88
141
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

4L
94
4536527888266
オレンジ
88
147
1着

1個

10,777( 11,855円 )

15日目

5L
96
4536527888273
オレンジ
88
153
1着

1個

10,777( 11,855円 )

15日目

6L
98
4536527888280
オレンジ
88
159
1着

1個

10,777( 11,855円 )

15日目

L
88
4536527888235
オレンジ
84
129
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

LL/2L
90
4536527888242
オレンジ
86
135
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

M
86
4536527888228
オレンジ
82
123
1着

1個

9,209( 10,130円 )

5日目

S
83
4536527888211
オレンジ
80
117
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

3L
92
4536527888341
レッド
88
141
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

4L
94
4536527888358
レッド
88
147
1着

1個

10,777( 11,855円 )

5日目

5L
96
4536527888365
レッド
88
153
1着

1個

10,777( 11,855円 )

5日目

6L
98
4536527888372
レッド
88
159
1着

1個

10,777( 11,855円 )

15日目

L
88
4536527888327
レッド
84
129
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

LL/2L
90
4536527888334
レッド
86
135
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

M
86
4536527888310
レッド
82
123
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

S
83
4536527888303
レッド
80
117
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

3L
92
4536527888433
チャコール
88
141
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

4L
94
4536527888440
チャコール
88
147
1着

1個

10,777( 11,855円 )

15日目

5L
96
4536527888457
チャコール
88
153
1着

1個

10,777( 11,855円 )

15日目

6L
98
4536527888464
チャコール
88
159
1着

1個

10,777( 11,855円 )

15日目

L
88
4536527888419
チャコール
84
129
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

LL/2L
90
4536527888426
チャコール
86
135
1着

1個

9,437( 10,381円 )

15日目

M
86
4536527888402
チャコール
82
123
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

S
83
4536527888396
チャコール
80
117
1着

1個

9,209( 10,130円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・次世代テイストの新しい防寒コート
・大型フードファスナー着脱、左袖ペン差し、フードスピンドル付、内ポケット、カフスアジャスター、袖口裏フリース
・胸フラップ反射パイピング、背中反射テープ付、夜でも見える高視認仕様
・左胸ポケット:巾14cm×深さ15cm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒コート

防寒コート

    防寒コート 8465

    防寒コート 8465

      防寒ブルゾン 992

      防寒ブルゾン 992

        防寒コート 8560

        防寒コート 8560

          防寒ブルゾン

          防寒ブルゾン

            防寒コート 6060

            防寒コート 6060

              現場服防寒222シリーズ ゲンバフクボウカンブルゾン

              現場服防寒222シリーズ ゲンバフクボウカンブルゾン

                防寒服 ソフトカストロコート M4046 グリーン

                防寒服 ソフトカストロコート M4046 グリーン

                  防寒ブルゾン 372

                  防寒ブルゾン 372

                    防風ストレッチブルゾン(防風、防水、保温)

                    防風ストレッチブルゾン(防風、防水、保温)

                      防寒コート 481

                      防寒コート 481

                        ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上 3L

                        ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上 3L

                          防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上

                          防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上

                            メーカー コーコス信岡 アイトス ジーベック アイトス コーコス信岡 アイトス ジーベック ミドリ安全 ジーベック コーコス信岡 ジーベック ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 9,209円 9,856円 12,179円 7,419円 9,013円 14,464円 7,412円 9,103円 14,869円 5,070円 9,909円 21,834円 21,834円
                            通常出荷日 5日目~   4日目~   5日目   4日目~   5日目~   4日目~   1日目~   5日目~   1日目~   3日目~   5日目~   6日目   1日目~  
                            商品分類 コート コート ブルゾン コート ブルゾン コート ブルゾン コート ブルゾン ブルゾン コート - コート
                            メイン素材 ポリエステル ポリエステルツイル ポリエステル100% - ポリエステル100% ポリエステル ポリエステル100% ポリエステル100% - - ポリエステル - - ポリエステル100%
                            材質 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% - - - 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% - - - - ポリエステル100% - - -
                            内容量 1着 - - - 1着 - - - - 1着 - - -

                            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました