(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチクロスカーゴパンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレッチクロスカーゴパンツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,565円
税込価格
5,022円

【特長】・びっくりするほど伸びるストレッチ作業服・長財布も収納可能なダブルポケ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    綿97%、ポリウレタン3%
  • ポケット:
    左右、サイド
  • 素材:
    ストレッチクロス(微起毛)
  • 内容量:
    1着

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
82cm
4536527904454
ネイビー
1着

4個

4,565( 5,022円 )

4日目

85cm
4536527904461
ネイビー
1着

4個

4,565( 5,022円 )

4日目

91cm
4536527904485
ネイビー
1着

4個

4,565( 5,022円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・びっくりするほど伸びるストレッチ作業服
・長財布も収納可能なダブルポケット付き
・右サイドマルチポケット底フラシマチ仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレッチクロスカーゴパンツ

ストレッチクロスカーゴパンツ

    スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)

    スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)

      G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

      G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

        AZ-7843 ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

        AZ-7843 ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

          エコ5IVEスターツータックフィッシング A-1155

          エコ5IVEスターツータックフィッシング A-1155

            ダブルアクションノータックカーゴパンツ

            ダブルアクションノータックカーゴパンツ

              Gカーゴ ワイルド

              Gカーゴ ワイルド

                ワイルドカーゴパンツ G-8005

                ワイルドカーゴパンツ G-8005

                  ストレッチ軽量レディースパンツ G-484

                  ストレッチ軽量レディースパンツ G-484

                    ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

                    ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

                      スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

                      スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

                        ストレッチ軽量パンツ G-463

                        ストレッチ軽量パンツ G-463

                          スタイリッシュストレッチパンツ G-8013

                          スタイリッシュストレッチパンツ G-8013

                            メーカー コーコス信岡 GLADIATOR GLADIATOR アイトス コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 GLADIATOR コーコス信岡 GLADIATOR GLADIATOR コーコス信岡 GLADIATOR
                            通常価格 4,565円 2,980円 2,980円 6,598円 3,704円 3,427円 2,938円 2,980円 4,649円 2,980円 2,980円 3,380円 2,980円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   5日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目  
                            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男女兼用 男性用 男性用 男性用 男性用 女性用 男性用 男性用 男性用 男性用
                            帯電防止素材 なし なし なし なし あり あり なし なし なし なし なし なし なし
                            JIS規格適合品 × × × - × × × × × × × ×
                            混率 綿97%、ポリウレタン3% - - - ポリエステル65%・綿35%(再生PET繊維65%使用) ポリエステル65%・綿35% - - - - - - -

                            ストレッチクロスカーゴパンツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました