(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチクロスジャケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレッチクロスジャケット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,562円 ~ 7,089円
税込価格
6,118円 ~ 7,798円

【特長】・びっくりするほど伸びるストレッチ作業服・スマホとペンが同時に収納でき...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    綿97%、ポリウレタン3%
  • ポケット:
    両胸、両脇、左袖Wポケット
  • 素材:
    ストレッチクロス(微起毛)
  • 内容量:
    1着

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4536527904300
ネイビー
1着

2個

7,089( 7,798円 )

4日目

LL
4536527904294
ネイビー
1着

2個

7,089( 7,798円 )

4日目

L
4536527904348
カーキ
1着

2個

5,562( 6,118円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・びっくりするほど伸びるストレッチ作業服
・スマホとペンが同時に収納できるダブルポケット付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレッチクロスジャケット

ストレッチクロスジャケット

    半袖ブルゾン 1471

    半袖ブルゾン 1471

      長袖ブルゾン 2014

      長袖ブルゾン 2014

        メーカー コーコス信岡 ジーベック ジーベック
        通常価格 5,562円 4,239円 4,369円
        通常出荷日 4日目~   5日目   5日目  
        商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット
        袖形状 長袖 半袖 長袖
        仕様 男性用 男性用 -
        帯電防止素材 なし あり -
        JIS規格適合品 × × -

        ストレッチクロスジャケットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました