(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖ポロシャツ(SS~5L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-3378-1-LL
長袖ポロシャツ(SS~5L) ナガソデポロシャツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,723円
税込単価
2,995円

反射素材を使い、暗闇でも視認性アップ。帯電防止,JIST8118適合しています...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ポロシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 混率:
    ポリエステル100%
  • ポケット:
    左胸
  • ペン刺し:
    左袖
  • 素材:
    制電フルダル鹿の子
  • 内容量:
    1着

型番

A-3378-1-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-3378-1-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様1
裄丈(cm)
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A-3378-1-LL

A-3378-1-LL

LL
-
86
4536527860279
114
ネイビー
72
1着

4個

2,723( 2,995円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

反射素材を使い、暗闇でも視認性アップ。
帯電防止,JIST8118適合しています。
脇に消臭テープ付き、UVカットと淡色・薄地でも透けにくい加工を施しています。
SS、Sサイズは女性対応シルエットです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長袖ポロシャツ(SS~5L)の型番A-3378-1-LLのページです。
型番A-3378-1-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖ポロシャツ(SS~5L)

長袖ポロシャツ(SS~5L)

    コーコス 長袖ポロシャツAS-16581 ネイビー 4L

    コーコス 長袖ポロシャツAS-16581 ネイビー 4L

      長袖ポロシャツAS-16581 ネイビー

      長袖ポロシャツAS-16581 ネイビー

        コーコス 長袖ローネックAS-658 1 ネイビー LL

        コーコス 長袖ローネックAS-658 1 ネイビー LL

          コーコス 長袖ローネックAS-658 1 ネイビー M

          コーコス 長袖ローネックAS-658 1 ネイビー M

            コーコス 長袖ローネックAS-658 1 ネイビー L

            コーコス 長袖ローネックAS-658 1 ネイビー L

              メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡
              通常価格 2,723円 1,760円 1,760円 1,758円 1,758円 1,758円
              通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
              商品分類 ポロシャツ - ポロシャツ - - -
              季節 春夏 - - - - -
              袖形状 長袖 - 長袖 - - -
              帯電防止素材 あり - - - - -
              JIS規格適合品 - - - - -

              長袖ポロシャツ(SS~5L)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              A-3378-1-4L
              A-3378-1-5L
              A-3378-1-L
              A-3378-1-M
              A-3378-1-S
              A-3378-1-SS
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              色(系統) サイズ 仕様1 裄丈
              (cm)
              JANコード 胸囲(cm) 色詳細 着丈(cm) 内容量

              2,840円

              ( 3,124円 )
              4個 -

              3日目

              4L-904536527860293128ネイビー76-

              2,840円

              ( 3,124円 )
              4個 -

              3日目

              5L-924536527860309134ネイビー76-

              2,723円

              ( 2,995円 )
              4個 -

              3日目

              L-844536527860262108ネイビー70-

              2,723円

              ( 2,995円 )
              4個 -

              3日目

              M-824536527860255102ネイビー68-

              2,723円

              ( 2,995円 )
              4個 -

              3日目

              Sジャストフィット75453652786024890ネイビー61-

              3,165円

              ( 3,482円 )
              4個 あり

              9日目

              SSジャストフィット73453652786023186ネイビー59-

              春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました