(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半袖ポロシャツ(SS~5L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-3377-1-L
半袖ポロシャツ(SS~5L) ハンソデポロシャツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,602円
税込単価
2,862円

反射素材を使い、暗闇でも視認性アップ。帯電防止,JIST8118適合しています...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ポロシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    半袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 混率:
    ポリエステル100%
  • ポケット:
    左胸
  • ペン刺し:
    左袖
  • 素材:
    制電フルダル鹿の子
  • 内容量:
    1着

型番

A-3377-1-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-3377-1-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様1
裄丈(cm)
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A-3377-1-L

A-3377-1-L

L
-
46
4536527859549
108
ネイビー
70
1着

1個

2,602( 2,862円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

反射素材を使い、暗闇でも視認性アップ。
帯電防止,JIST8118適合しています。
脇に消臭テープ付き、UVカットと淡色・薄地でも透けにくい加工を施しています。
SS、Sサイズは女性対応シルエットです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半袖ポロシャツ(SS~5L)の型番A-3377-1-Lのページです。
型番A-3377-1-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

半袖ポロシャツ(SS~5L)

半袖ポロシャツ(SS~5L)

    85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ

    85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ

      吸汗速乾半袖Tシャツ ワッフル(春夏用)

      吸汗速乾半袖Tシャツ ワッフル(春夏用)

        メーカー コーコス信岡 自重堂 自重堂
        通常価格 2,523円 1,523円 1,082円
        通常出荷日 3日目~   5日目   5日目  
        商品分類 ポロシャツ ポロシャツ Tシャツ
        季節 春夏 春夏 春夏
        袖形状 半袖 半袖 半袖
        帯電防止素材 あり なし なし
        JIS規格適合品 × ×

        半袖ポロシャツ(SS~5L)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        A-3377-1-3L
        A-3377-1-4L
        A-3377-1-5L
        A-3377-1-LL
        A-3377-1-M
        A-3377-1-S
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        色(系統) サイズ 仕様1 裄丈
        (cm)
        JANコード 胸囲(cm) 色詳細 着丈(cm) 内容量

        2,602円

        ( 2,862円 )
        1個 あり

        3日目

        3L-504536527859563120ネイビー74-

        2,602円

        ( 2,862円 )
        1個 あり

        3日目

        4L-524536527859570128ネイビー76-

        2,602円

        ( 2,862円 )
        1個 あり

        3日目

        5L-534536527859587134ネイビー76-

        2,602円

        ( 2,862円 )
        1個 あり

        3日目

        LL-484536527859556114ネイビー72-

        2,602円

        ( 2,862円 )
        1個 あり

        3日目

        M-444536527859532102ネイビー68-

        2,972円

        ( 3,269円 )
        4個 あり

        9日目

        Sジャストフィット37453652785952590ネイビー61-

        春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました