(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防風ストレッチベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防風ストレッチベスト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,380円 ~ 5,475円
税込価格
4,818円 ~ 6,023円

【特長】・防風、防水、保温を兼ね備えた「遮暖ベスト」・ニット、防風フイルム、フ...

詳細情報を確認する

型番

未確定21件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
肩巾(cm)
JANコード
色詳細
着丈(cm)
胸囲(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
48
4536527889218
ネイビー
69
121
1着

5個

4,380( 4,818円 )

5日目

4L
50
4536527889225
ネイビー
69
127
1着

5個

4,904( 5,394円 )

15日目

5L
52
4536527889232
ネイビー
69
133
1着

5個

4,904( 5,394円 )

15日目

L
44
4536527889195
ネイビー
65
111
1着

5個

4,380( 4,818円 )

15日目

LL/2L
46
4536527889201
ネイビー
67
115
1着

5個

4,380( 4,818円 )

15日目

M
42
4536527889188
ネイビー
63
107
1着

5個

4,380( 4,818円 )

15日目

S
39
4536527889171
ネイビー
61
101
1着

5個

4,380( 4,818円 )

15日目

3L
48
4536527889294
スミクロ
69
121
1着

5個

4,380( 4,818円 )

5日目

4L
50
4536527889300
スミクロ
69
127
1着

5個

4,904( 5,394円 )

15日目

5L
52
4536527889317
スミクロ
69
133
1着

5個

4,904( 5,394円 )

5日目

L
44
4536527889270
スミクロ
65
111
1着

5個

4,380( 4,818円 )

5日目

LL/2L
46
4536527889287
スミクロ
67
115
1着

1個

5,475( 6,023円 )

15日目

M
42
4536527889263
スミクロ
63
107
1着

5個

4,380( 4,818円 )

15日目

S
39
4536527889256
スミクロ
61
101
1着

5個

4,380( 4,818円 )

15日目

3L
48
4536527889379
レッド
69
121
1着

5個

4,380( 4,818円 )

15日目

4L
50
4536527889386
レッド
69
127
1着

5個

4,904( 5,394円 )

15日目

5L
52
4536527889393
レッド
69
133
1着

5個

4,904( 5,394円 )

15日目

L
44
4536527889355
レッド
65
111
1着

5個

4,380( 4,818円 )

15日目

LL/2L
46
4536527889362
レッド
67
115
1着

5個

4,380( 4,818円 )

15日目

M
42
4536527889348
レッド
63
107
1着

5個

4,380( 4,818円 )

5日目

S
39
4536527889331
レッド
61
101
1着

5個

4,380( 4,818円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防風、防水、保温を兼ね備えた「遮暖ベスト」
・ニット、防風フイルム、フリースを1枚にボンディングしたハイテク素材
・左胸ポケット:巾10cm×深さ20cm
・裏フリース、ヨーク反射パイピング、縦ファスナーポケット、アーマーパッド、ストレッチテープ、深めの脇ポケット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防風ストレッチベスト

防風ストレッチベスト

    防風ストレッチブルゾン(防風、防水、保温)

    防風ストレッチブルゾン(防風、防水、保温)

      防寒パンツ 8562

      防寒パンツ 8562

        防風ハイブリッドジャケット

        防風ハイブリッドジャケット

          関東鳶カットビブルゾン

          関東鳶カットビブルゾン

            軽防寒ブルゾン 158

            軽防寒ブルゾン 158

              防寒ジャンパー

              防寒ジャンパー

                ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 防風 M4017 上 M

                ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 防風 M4017 上 M

                  防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2004 上 ブラウン

                  防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2004 上 ブラウン

                    防寒ブルゾン

                    防寒ブルゾン

                      防風ストレッチブルゾン(ストレッチ)

                      防風ストレッチブルゾン(ストレッチ)

                        軽防寒ブルゾン 282

                        軽防寒ブルゾン 282

                          メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 アイトス コーコス信岡 コーコス信岡 ジーベック 自重堂 ミドリ安全 ミドリ安全 コーコス信岡 コーコス信岡 ジーベック
                          通常価格 4,380円 5,070円 7,155円 3,380円 2,980円 5,457円 7,389円 23,253円 18,300円 9,013円 5,070円 7,011円
                          通常出荷日 5日目~   3日目~   4日目~   3日目   3日目   5日目   5日目   5日目   6日目   5日目~   3日目   5日目  
                          商品分類 ベスト ブルゾン パンツ ジャケット ブルゾン ブルゾン ブルゾン - ジャケット ブルゾン ブルゾン ブルゾン
                          メイン素材 ポリエステル ポリエステル ポリエステル100% ポリエステル ポリエステル - ポリエステル65%・綿35% - ポリエステル100%、ニット ポリエステル - -
                          材質 ポリエステル100% ポリエステル100% - - ポリエステル100% - - - - 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% ポリエステル100% -
                          内容量 1着 1着 - - 1着 - - - - 1着 1着 -

                          防風ストレッチベストのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました