(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防風ストレッチブルゾン(防風、防水、保温)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-2240-1-LL
防風ストレッチブルゾン(防風、防水、保温) ボウフウストレッチブルゾン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,242円
税込単価
7,966円

【特長】・防風、防水、保温を兼ね備えた「遮暖ベスト」・ニット、防風フイルム、フ...

詳細情報を確認する

型番

G-2240-1-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

G-2240-1-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
肩巾(cm)
袖丈(cm)
JANコード
色詳細
着丈(cm)
胸囲(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G-2240-1-LL

G-2240-1-LL

LL/2L
50
63
4536527888631
ネイビー
70
124
1着

1個

7,242( 7,966円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防風、防水、保温を兼ね備えた「遮暖ベスト」
・ニット、防風フイルム、フリースを1枚にボンディングしたハイテク素材
・左胸ポケット:巾10cm×深さ20cm
・裏フリース、ヨーク反射パイピング、縦ファスナーポケット、アーマーパッド、袖マルチポケット(意匠登録済)、ひじパッド付、ストレッチテープ、深めの脇ポケット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防風ストレッチブルゾン(防風、防水、保温)の型番G-2240-1-LLのページです。
型番G-2240-1-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防風ストレッチブルゾン(防風、防水、保温)

防風ストレッチブルゾン(防風、防水、保温)

    防寒コート 48073

    防寒コート 48073

      防寒コート

      防寒コート

        ベルデクセルフレックス 帯電防止軽量防寒服 ブルゾン VE1077 ネイビー

        ベルデクセルフレックス 帯電防止軽量防寒服 ブルゾン VE1077 ネイビー

          防寒ブルゾン

          防寒ブルゾン

            防寒コート 48153(フード付)

            防寒コート 48153(フード付)

              現場服防寒222シリーズ ゲンバフクボウカンブルゾン

              現場服防寒222シリーズ ゲンバフクボウカンブルゾン

                防寒コート 8465

                防寒コート 8465

                  メーカー コーコス信岡 自重堂 コーコス信岡 ミドリ安全 コーコス信岡 自重堂 ジーベック アイトス
                  通常価格 5,070円 8,442円 9,209円 13,177円 9,013円 11,827円 7,412円 9,856円
                  通常出荷日 3日目~   5日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   1日目~   4日目~  
                  商品分類 ブルゾン コート コート ブルゾン ブルゾン コート ブルゾン コート
                  メイン素材 ポリエステル ポリエステル100% ポリエステル - ポリエステル ポリエステル65%・綿35% ポリエステル100% ポリエステルツイル ポリエステル100%
                  材質 ポリエステル100% - 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% - 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% - - -
                  内容量 1着 - 1着 - 1着 - - -

                  防風ストレッチブルゾン(防風、防水、保温)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  G-2240-1-4L
                  G-2240-1-5L
                  G-2240-1-L
                  G-2240-1-M
                  G-2240-1-S
                  G-2240-20-3L
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  色(系統) サイズ 肩巾
                  (cm)
                  袖丈
                  (cm)
                  JANコード 色詳細 着丈
                  (cm)
                  胸囲
                  (cm)
                  内容量

                  5,070円

                  ( 5,577円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  4L54644536527888655ネイビー74138-

                  5,070円

                  ( 5,577円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  5L56644536527888662ネイビー74146-

                  7,242円

                  ( 7,966円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  L48624536527888624ネイビー68118-

                  5,070円

                  ( 5,577円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  M46614536527888617ネイビー66112-

                  7,242円

                  ( 7,966円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  S43584536527888600ネイビー63108-

                  7,242円

                  ( 7,966円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  3L52644536527888808レッド72130-

                  防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました