(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーコス信岡 ベスト(茶・灰・緑)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1949-3-3L
コーコス信岡 ベスト(茶・灰・緑) ベスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,280円
税込単価
2,508円

【特長】・シワになりにくい素材の作業服・春夏、秋冬オールシーズン対応

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ベスト
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    袖なし
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65% 綿35%
  • 素材:
    混紡
  • 内容量:
    1着

型番

1949-3-3L 解除

Loading...

商品情報を表示

1949-3-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1949-3-3L

1949-3-3L

3L
4536527802989
シルバー
1着

4個

2,280( 2,508円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シワになりにくい素材の作業服
・春夏、秋冬オールシーズン対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーコス信岡 ベスト(茶・灰・緑)の型番1949-3-3Lのページです。
型番1949-3-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーコス信岡 ベスト(茶・灰・緑)

コーコス信岡 ベスト(茶・灰・緑)

    ツータックスラックス 4992

    ツータックスラックス 4992

      42002・46202 ツータックカーゴパンツ

      42002・46202 ツータックカーゴパンツ

        46204 長袖シャツ(春夏用)

        46204 長袖シャツ(春夏用)

          長袖シャツ 薄地 965

          長袖シャツ 薄地 965

            コーコス 長袖シャツA-768 1シールズNELL

            コーコス 長袖シャツA-768 1シールズNELL

              ラットズボン 9260

              ラットズボン 9260

                メーカー コーコス信岡 ジーベック 自重堂 自重堂 アイトス コーコス信岡 ジーベック
                通常価格 2,280円 7,600円 3,047円 3,119円 6,299円 3,281円 4,707円
                通常出荷日 3日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   3日目   5日目  
                商品分類 ベスト ズボン ズボン ワークシャツ ワークシャツ - ズボン
                季節 通年 通年 - 春夏 春夏 - 春夏
                袖形状 袖なし - - 長袖 長袖 - -
                仕様 男女兼用 男性用 男女兼用 男女兼用 男性用 - 男性用
                帯電防止素材 なし あり あり あり なし - あり

                コーコス信岡 ベスト(茶・灰・緑)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                1949-2-L
                1949-2-LL
                1949-2-M
                1949-3-4L
                1949-3-5L
                1949-3-L
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                色(系統) サイズ JANコード 色詳細 内容量

                2,280円

                ( 2,508円 )
                4個 -

                3日目

                L4536527802903ベージュ-

                2,280円

                ( 2,508円 )
                4個 -

                3日目

                LL4536527802910ベージュ-

                2,280円

                ( 2,508円 )
                4個 -

                3日目

                M4536527802897ベージュ-

                2,280円

                ( 2,508円 )
                3個 -

                3日目

                4L4536527802996シルバー-

                2,280円

                ( 2,508円 )
                4個 -

                3日目

                5L4536527803009シルバー-

                2,280円

                ( 2,508円 )
                4個 -

                3日目

                L4536527802965シルバー-

                オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました