(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸汗速乾半袖ポロシャツ AS-1627

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-1627-0-L
吸汗速乾半袖ポロシャツ AS-1627 キュウカンソッカンハンソデポロシャツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,972円 2,604円
税込単価
3,269円 2,864円

【特長】・配色を施したワークウェアとセットアップ可能なデザイン・シルエットもカ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ポロシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    半袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル100%
  • ペン刺し:
    左袖マルチポケット
  • 素材:
    マイクロドライメッシュ
  • 内容量:
    1着

型番

AS-1627-0-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

AS-1627-0-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様1
裄丈(cm)
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AS-1627-0-L

AS-1627-0-L

L
-
45
4536527897244
110
-
70
1着

4個

2,972円

2,604

( 2,864円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配色を施したワークウェアとセットアップ可能なデザイン
・シルエットもカジュアルに変化させたスマートスタイル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸汗速乾半袖ポロシャツ AS-1627の型番AS-1627-0-Lのページです。
型番AS-1627-0-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸汗速乾半袖ポロシャツ AS-1627

吸汗速乾半袖ポロシャツ AS-1627

    吸汗速乾長袖ポロシャツ(SS~5L)

    吸汗速乾長袖ポロシャツ(SS~5L)

      半袖Tシャツ(吸汗速乾)

      半袖Tシャツ(吸汗速乾)

        ベルデクセルフレックス エコ静電ブルゾン上

        ベルデクセルフレックス エコ静電ブルゾン上

          コーコス 長袖シャツA-1128 3 シルバーAM

          コーコス 長袖シャツA-1128 3 シルバーAM

            長袖シャツ A-1128

            長袖シャツ A-1128

              メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ミドリ安全 コーコス信岡 コーコス信岡
              通常価格 2,942円 2,754円 1,980円 11,647円 2,957円 2,958円
              通常出荷日 5日目~   5日目~   3日目~   6日目   3日目   3日目  
              商品分類 ポロシャツ ポロシャツ Tシャツ ジャケット - ワークシャツ
              季節 春夏 春夏 春夏 秋冬 - 春夏
              袖形状 半袖 長袖 半袖 長袖 - 長袖
              仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男性用 - 男性用
              帯電防止素材 なし なし なし あり - あり

              吸汗速乾半袖ポロシャツ AS-1627のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              AS-1627-0-3L
              AS-1627-0-5L
              AS-1627-0-LL
              AS-1627-0-M
              AS-1627-0-S
              AS-1627-0-SS
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              色(系統) サイズ 仕様1 裄丈
              (cm)
              JANコード 胸囲(cm) 色詳細 着丈(cm) 内容量

              2,972円

              ( 3,269円 )
              2個 あり

              15日目

              3L-484536527897268122-74-

              3,353円

              ( 3,688円 )
              2個 あり

              15日目

              5L-514536527897282138-76-

              2,972円

              ( 3,269円 )
              4個 あり

              15日目

              LL-474536527897251116-72-

              3,003円

              ( 3,303円 )
              4個 あり

              15日目

              M-434536527897237104-68-

              3,034円

              ( 3,337円 )
              4個 あり

              15日目

              Sジャストフィット38453652789722090-61-

              3,003円

              ( 3,303円 )
              2個 あり

              15日目

              SSジャストフィット35453652789721386-59-

              春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました