(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸汗速乾半袖Tシャツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸汗速乾半袖Tシャツ

通常価格(税別)
1,567円 ~ 1,780円
税込価格
1,724円 ~ 1,958円

【特長】・吸汗速乾で春から夏まで爽やかに着こなし・汗を吸収して短時間で乾いてベ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    Tシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    半袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル100%
  • ポケット:
    左胸
  • 素材:
    マイクロドライメッシュ
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • 塩素漂白剤による漂白はできません。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様1
裄丈(cm)
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
-
51
4536527810946
114
シルバー
74
1着

4個

1,780( 1,958円 )

3日目

4L
-
52
4536527810953
122
シルバー
76
1着

4個

1,780( 1,958円 )

3日目

5L
-
53
4536527810960
130
シルバー
78
1着

4個

1,780( 1,958円 )

3日目

L
-
47
4536527810922
106
シルバー
70
1着

4個

1,780( 1,958円 )

3日目

LL
-
49
4536527810939
110
シルバー
72
1着

4個

1,780( 1,958円 )

3日目

M
-
45
4536527810915
102
シルバー
68
1着

4個

1,780( 1,958円 )

3日目

S
ジャストフィット
38
4536527810908
92
シルバー
63
1着

4個

1,780( 1,958円 )

3日目

SS
ジャストフィット
35
4536527810892
88
シルバー
61
1着

4個

1,780( 1,958円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗速乾で春から夏まで爽やかに着こなし
・汗を吸収して短時間で乾いてベタつきを解消します。

(i)ご注意

  • 塩素漂白剤による漂白はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸汗速乾半袖Tシャツ

吸汗速乾半袖Tシャツ

    コーコス 吸汗速乾冷感半袖ポロシャツ ネイビーLL

    コーコス 吸汗速乾冷感半袖ポロシャツ ネイビーLL

      吸汗速乾冷感半袖ポロシャツ ネイビー

      吸汗速乾冷感半袖ポロシャツ ネイビー

        ドライTC長袖シャツ

        ドライTC長袖シャツ

          トリプルファイブノータックピタリティー

          トリプルファイブノータックピタリティー

            吸汗速乾 半袖ポロシャツ AS-1657

            吸汗速乾 半袖ポロシャツ AS-1657

              半袖ポロシャツ 6030

              半袖ポロシャツ 6030

                半袖Tシャツ 吸汗速乾クールコンフォート

                半袖Tシャツ 吸汗速乾クールコンフォート

                  メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ジーベック コーコス信岡 ジーベック アイトス
                  通常価格 1,567円 1,549円 1,408円 2,100円 3,975円 1,860円 1,591円 2,027円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   1日目~   1日目  
                  商品分類 Tシャツ - ポロシャツ ワークシャツ ズボン ポロシャツ ポロシャツ Tシャツ
                  季節 春夏 - - 春夏 春夏 - - 通年
                  袖形状 半袖 - 半袖 長袖 - 半袖 半袖 半袖
                  仕様 男女兼用 - - 男性用 男性用 男女兼用 - 男女兼用
                  帯電防止素材 なし - - なし あり なし - なし

                  吸汗速乾半袖Tシャツのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました