(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒Vネックベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

防寒Vネックベスト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,510円  特別価格 
税込価格
3,861円  特別価格 

【特長】コンパクトなシルエットで、アウターの中に重ねても着ぶくれしないのでイン...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ベスト
  • 仕様:
    男女兼用
  • メイン素材:
    ナイロン
  • 耐久撥水加工:
    なし
  • 帯電防止素材:
    なし
  • 材質:
    ナイロン100%
  • 内容量:
    1着

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
肩巾(cm)
JANコード
色詳細
着丈(cm)
胸囲(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
42
4536527903983
ネイビー
63
114
1着

5個

3,510円

3,160

( 3,476円 )

3日目

4L
44
4536527903990
ネイビー
63
122
1着

5個

3,510円

3,160

( 3,476円 )

3日目

5L
46
4536527904003
ネイビー
63
130
1着

5個

3,510円

3,160

( 3,476円 )

3日目

LL/2L
40
4536527903976
ネイビー
61
106
1着

5個

3,510円

3,160

( 3,476円 )

3日目

S
33
4536527903945
ネイビー
56
96
1着

5個

3,510円

3,160

( 3,476円 )

3日目

3L
42
4536527904065
グレー
63
114
1着

5個

3,510円

3,160

( 3,476円 )

3日目

4L
44
4536527904072
グレー
63
122
1着

5個

3,510円

3,160

( 3,476円 )

3日目

5L
46
4536527904089
グレー
63
130
1着

1個

3,510( 3,861円 )

3日目

L
39
4536527904041
グレー
60
100
1着

5個

3,510円

3,160

( 3,476円 )

3日目

LL/2L
40
4536527904058
グレー
61
106
1着

5個

3,510円

3,160

( 3,476円 )

3日目

M
38
4536527904034
グレー
59
96
1着

5個

3,510円

3,160

( 3,476円 )

3日目

S
33
4536527904027
グレー
56
96
1着

5個

3,510円

3,160

( 3,476円 )

3日目

SS/2S
32
4536527904010
グレー
54
90
1着

5個

3,510円

3,160

( 3,476円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
コンパクトなシルエットで、アウターの中に重ねても着ぶくれしないのでインナーベストとしても大活躍。
Vネックは少し深めにしてあり、丈も短くしたことでよりすっきりとしたシルエットに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒Vネックベスト

防寒Vネックベスト

    ミドリ安全 防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上 3L

    ミドリ安全 防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上 3L

      防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上

      防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上

        ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 5L

        ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 5L

          ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 M

          ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 M

            メーカー コーコス信岡 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 3,510円 12,202円 12,202円 12,835円 15,360円
            通常出荷日 3日目   6日目   6日目   5日目   6日目  
            商品分類 ベスト - ベスト - -
            仕様 男女兼用 - - - -
            メイン素材 ナイロン - ポリエステル95%、ナイロン5% - -
            耐久撥水加工 なし - - - -
            帯電防止素材 なし - あり - -

            防寒Vネックベストのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

            閉じる

            比較リスト