(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチ7ビズポロ長袖

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-278-1-M
マルチ7ビズポロ長袖 マルチ7ビズポロナガソデ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,493円
税込単価
3,842円

【特長】・夏のビズポロとしておすすめの一着・上質なクオリティーと大人の風合いの...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ポロシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 混率:
    ポリエステル55%、綿45%
  • ポケット:
    左胸
  • ペン刺し:
    左胸ポケット
  • 素材:
    フルダル制電鹿の子
  • 内容量:
    1着

型番

A-278-1-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-278-1-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様1
袖丈(cm)
肩巾(cm)
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A-278-1-M

A-278-1-M

M
-
61
44
4536527808660
98
ネイビー
70
1着

1個

3,493( 3,842円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏のビズポロとしておすすめの一着
・上質なクオリティーと大人の風合いのビズポロ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ7ビズポロ長袖の型番A-278-1-Mのページです。
型番A-278-1-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチ7ビズポロ長袖

マルチ7ビズポロ長袖

    マルチ7ビズポロ半袖

    マルチ7ビズポロ半袖

      半袖ポロシャツ(SS~5L)

      半袖ポロシャツ(SS~5L)

        超消臭 半袖ポロシャツ

        超消臭 半袖ポロシャツ

          クールビズシャツ 長袖クレリック 15154

          クールビズシャツ 長袖クレリック 15154

            長袖シャツ 1948

            長袖シャツ 1948

              クールビズシャツ 半袖クレリック 15054

              クールビズシャツ 半袖クレリック 15054

                超消臭 長袖ポロシャツ

                超消臭 長袖ポロシャツ

                  メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ジーベック コーコス信岡 ジーベック コーコス信岡
                  通常価格 3,493円 3,510円 2,523円 2,056円 4,524円 2,280円 3,474円 2,157円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目~   5日目   3日目   5日目   3日目~  
                  商品分類 ポロシャツ ポロシャツ ポロシャツ ポロシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ポロシャツ
                  季節 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏 通年 春夏 春夏
                  袖形状 長袖 半袖 半袖 半袖 長袖 長袖 半袖 長袖
                  仕様 男女兼用 男女兼用 - 男女兼用 男性用 男性用 男性用 男女兼用
                  帯電防止素材 あり あり あり なし なし なし なし なし

                  マルチ7ビズポロ長袖のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  A-278-0-L
                  A-278-0-LL
                  A-278-0-M
                  A-278-1-S
                  A-278-1-SS
                  A-278-3-3L
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  色(系統) サイズ 仕様1 袖丈
                  (cm)
                  肩巾
                  (cm)
                  JANコード 胸囲(cm) 色詳細 着丈(cm) 内容量

                  3,493円

                  ( 3,842円 )
                  4個 -

                  3日目

                  L-62454536527808585104-72-

                  3,493円

                  ( 3,842円 )
                  4個 -

                  3日目

                  LL-63464536527808592110-74-

                  3,493円

                  ( 3,842円 )
                  4個 -

                  3日目

                  M-6144453652780857898-70-

                  3,493円

                  ( 3,842円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  Sジャストフィット5637453652780865390ネイビー63-

                  3,493円

                  ( 3,842円 )
                  4個 -

                  3日目

                  SSジャストフィット5535453652780864684ネイビー61-

                  3,493円

                  ( 3,842円 )
                  4個 -

                  3日目

                  3L-64484536527808783120シルバー76-

                  春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました